Menü Suche

Kabelbinder 30.0 mm 120.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Schwarz

Witterungsbeständiger Kabelbinder mit einem speziellen Zusatz zum Schutz vor UV-Strahlen, der die Lebensdauer des Produkts verlängert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10245484

Hersteller-Artikelnummer:

460263

11670 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,0369 €
1000 - 1999 0,0352 €
2000 + 0,0316 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

3,69 €

100 x 0,0369 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 30.0 mm
Kabellänge 120.0 mm
Kabelbreite 4.8 mm
Mindestzugfestigkeit 22.0 kg
Material Nylon
Hauptmaterial Nylon-66 (PA-66)
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Farbe Schwarz

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns