Menü Suche

USB-Kappe 6.0 mm 14.1 mm 6.7 mm EPDM Schwarz

USB Dust Cover protects and prevents the entry of dirt and moisture from unused connector ports. It does not apply stress to the internal components of the adapter upon entry. Used for USB-A port connections and can withstand temperatures as high as 150°C | 302°F. Black made from EPDM.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10311127

Hersteller-Artikelnummer:

CP-USB-A-429

4000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,4215 €
5000 + 0,3671 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

421,50 €

1000 x 0,4215 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Verbindungsstück USB-A
Typ 3
Typ Montagebohrung Viereckig
Material EPDM
Farbe Schwarz
H 13.2 mm
h1 6.0 mm
L1 6.7 mm
A 6.5 mm
B 14.0 mm
Zolltarifnummer 4016999790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns