Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Schraubensortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Titan G5, Titan G2, Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0154A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
463 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 d2 a012 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Kaufen
1,4266 € - 2,038 € 5 Auf Lager
M2.5
3.0
316 Edelstahl
2.8
10.0
4.5
1.8
3,4809 € - 4,9727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
316 Edelstahl
6.5
50.0
10.0
4.2
3,6307 € - 5,1867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Geschwärzter Edelstahl 316
8.5
25.0
13.0
6.0
3,6735 € - 5,2478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Geschwärzter Edelstahl 316
8.5
45.0
13.0
6.0
2,3776 € - 3,3966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Geschwärzter Edelstahl 316
5.5
20.0
8.5
3.7
3,6735 € - 5,2478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Geschwärzter Edelstahl 316
6.5
50.0
10.0
4.2
3,4951 € - 4,9931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Geschwärzter Edelstahl 316
6.5
25.0
10.0
4.2
5,9346 € - 8,478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
Geschwärzter Edelstahl 316
10.6
40.0
16.0
7.5
3,3762 € - 4,8232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Geschwärzter Edelstahl 316
6.5
20.0
10.0
4.2
2,792 € - 3,9842 € 18 Auf Lager
M8
10.0
Edelstahl 303
8.5
30.0
13.0
6.0
2,4354 € - 3,4849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Edelstahl 303
5.5
16.0
8.5
3.7
2,5067 € - 3,5868 € 134 Auf Lager
M5
7.5
Edelstahl 303
5.5
20.0
8.5
3.7
2,5169 € - 3,5868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Edelstahl 303
6.5
20.0
10.0
4.2
2,5475 € - 3,6378 € 2 Auf Lager
M8
10.0
Edelstahl 303
8.5
20.0
13.0
6.0
2,4557 € - 3,5155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Edelstahl 303
6.5
16.0
10.0
4.2
2,6494 € - 3,7906 € 405 Auf Lager
M6
7.5
Edelstahl 303
6.5
30.0
10.0
4.2
2,7003 € - 3,862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Edelstahl 303
4.5
16.0
7.0
2.8
2,4048 € - 3,434 € 152 Auf Lager
M6
7.5
Edelstahl 303
6.5
12.0
10.0
4.2
2,2723 € - 3,2506 € 144 Auf Lager
M3
4.5
Edelstahl 303
3.5
10.0
5.5
2.0
7,0141 € - 10,0201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Titan G5
8.5
30.0
13.0
6.0
  • von 24
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M2.5 1.8 316 Edelstahl

20181895

Preisbereich
2,038 € - 1,4266 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 4.2 316 Edelstahl

20181864

Preisbereich
4,9727 € - 3,4809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M8 6.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20183707

Preisbereich
5,1867 € - 3,6307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M8 6.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20183721

Preisbereich
5,2478 € - 3,6735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M5 3.7 Geschwärzter Edelstahl 316

20183592

Preisbereich
3,3966 € - 2,3776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 4.2 Geschwärzter Edelstahl 316

20183691

Preisbereich
5,2478 € - 3,6735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 4.2 Geschwärzter Edelstahl 316

20183660

Preisbereich
4,9931 € - 3,4951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M10 7.5 Geschwärzter Edelstahl 316

20183745

Preisbereich
8,478 € - 5,9346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 4.2 Geschwärzter Edelstahl 316

20183653

Preisbereich
4,8232 € - 3,3762 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M8 6.0 Edelstahl 303

20137199

Preisbereich
3,9842 € - 2,792 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M5 3.7 Edelstahl 303

20137243

Preisbereich
3,4849 € - 2,4354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M5 3.7 Edelstahl 303

20137236

Preisbereich
3,5868 € - 2,5067 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 4.2 Edelstahl 303

20137229

Preisbereich
3,5868 € - 2,5169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M8 6.0 Edelstahl 303

20137250

Preisbereich
3,6378 € - 2,5475 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 4.2 Edelstahl 303

20137175

Preisbereich
3,5155 € - 2,4557 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 4.2 Edelstahl 303

20137151

Preisbereich
3,7906 € - 2,6494 €

Lagerbestände
405 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M4 2.8 Edelstahl 303

20137182

Preisbereich
3,862 € - 2,7003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 4.2 Edelstahl 303

20137168

Preisbereich
3,434 € - 2,4048 €

Lagerbestände
152 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M3 2.0 Edelstahl 303

20137212

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M8 6.0 Titan G5

20187675

Preisbereich
10,0201 € - 7,0141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0