Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - niedriger Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 1207 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 1207 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0155

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 h1 d4 min l10 25 d2 a012 d3 Kaufen
2,2723 € - 3,2506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.7
1.6
2.8
30.0
1.7
4.5
2,2316 € - 3,1894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
1.3
2.5
20.0
1.2
3.8
2,3233 € - 3,3117 € 100 Auf Lager
M3.5
5.2
2.4
3.8
20.0
2.3
6.0
2,2316 € - 3,1894 € 100 Auf Lager
M2
3.0
1.3
2.5
12.0
1.2
3.8
2,2723 € - 3,2506 € 90 Auf Lager
M2.5
3.7
1.6
2.8
25.0
1.7
4.5
2,3233 € - 3,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
5.2
2.4
3.8
40.0
2.3
6.0
2,2723 € - 3,2506 € 100 Auf Lager
M2.5
3.7
1.6
2.8
20.0
1.7
4.5
2,3233 € - 3,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
2.6
4.5
20.0
2.8
7.0
2,364 € - 3,3728 € 60 Auf Lager
M5
7.5
3.3
5.5
16.0
3.7
8.5
2,364 € - 3,3728 € 49 Auf Lager
M5
7.5
3.3
5.5
12.0
3.7
8.5
2,4456 € - 3,5053 € 46 Auf Lager
M6
7.5
3.9
6.5
20.0
4.2
10.0
2,4863 € - 3,5563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
3.9
6.5
80.0
4.2
10.0
2,4048 € - 3,434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
3.9
6.5
16.0
4.2
10.0
2,4456 € - 3,5053 € 100 Auf Lager
M5
7.5
3.3
5.5
60.0
3.7
8.5
2,4456 € - 3,5053 € 100 Auf Lager
M5
7.5
3.3
5.5
30.0
3.7
8.5
2,4456 € - 3,5053 € 100 Auf Lager
M5
7.5
3.3
5.5
80.0
3.7
8.5
2,3233 € - 3,3117 € 100 Auf Lager
M4
6.0
2.6
4.5
60.0
2.8
7.0
2,4456 € - 3,5053 € 69 Auf Lager
M6
7.5
3.9
6.5
30.0
4.2
10.0
2,4456 € - 3,5053 € 86 Auf Lager
M6
7.5
3.9
6.5
40.0
4.2
10.0
2,4863 € - 3,5563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
3.9
6.5
60.0
4.2
10.0
  • von 3
Unverlierbare Schraube M2.5 N/A Edelstahl 303

20137335

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Unverlierbare Schraube M2 N/A Edelstahl 303

20137298

Preisbereich
3,1894 € - 2,2316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Unverlierbare Schraube M3.5 N/A Edelstahl 303

20137427

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Unverlierbare Schraube M2 N/A Edelstahl 303

20137274

Preisbereich
3,1894 € - 2,2316 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Unverlierbare Schraube M2.5 N/A Edelstahl 303

20137328

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Unverlierbare Schraube M3.5 N/A Edelstahl 303

20137458

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Unverlierbare Schraube M2.5 N/A Edelstahl 303

20137311

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Unverlierbare Schraube M4 N/A Edelstahl 303

20137489

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Unverlierbare Schraube M5 N/A Edelstahl 303

20137533

Preisbereich
3,3728 € - 2,364 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Schraube M5 N/A Edelstahl 303

20137526

Preisbereich
3,3728 € - 2,364 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Schraube M6 N/A Edelstahl 303

20137618

Preisbereich
3,5053 € - 2,4456 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube M6 N/A Edelstahl 303

20137663

Preisbereich
3,5563 € - 2,4863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube M6 N/A Edelstahl 303

20137601

Preisbereich
3,434 € - 2,4048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube M5 N/A Edelstahl 303

20137588

Preisbereich
3,5053 € - 2,4456 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Schraube M5 N/A Edelstahl 303

20137557

Preisbereich
3,5053 € - 2,4456 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Schraube M5 N/A Edelstahl 303

20137595

Preisbereich
3,5053 € - 2,4456 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Schraube M4 N/A Edelstahl 303

20137519

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Unverlierbare Schraube M6 N/A Edelstahl 303

20137625

Preisbereich
3,5053 € - 2,4456 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube M6 N/A Edelstahl 303

20137632

Preisbereich
3,5053 € - 2,4456 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube M6 N/A Edelstahl 303

20137656

Preisbereich
3,5563 € - 2,4863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5