Menü Suche

Unverlierbare Schrauben mit Unterlegscheibe

In Produktion

Unverlierbare Schrauben mit Unterlegscheibe, die über einen Zyinderkopf und einen Innensechskant verfügen. Schrauben mit Innensechskant eignen sich ideal zur Präzisionsmontage und für Anwendungen mit begrenztem Platz.

Diese Schrauben sind eine ausgezeichnete Option für Platten mit Bohrungen ohne Gewinde. Jede Schraube verfügt über eine integrierte Unterlegscheibe, die einen sicheren Halt in gewindelosen Platten gewährleistet. Dadurch wird die Last gleichmäßig verteilt und das Risiko einer Beschädigung empfindlicher Oberflächen verringert.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen kleineren Schaftdurchmesser und sollten nicht auf das empfohlene Drehmoment für eine entsprechende Schraube der angezeigten Gewindegröße angezogen werden.

  • Hergestellt aus Edelstahl, korrosionsbeständig. Sie bieten hervorragende Festigkeit, Robustheit und Langlebigkeit.
  • Eine beliebte Wahl im Baugewerbe, im Industriemaschinenbau und in der Automobilindustrie.
  • Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC (entspricht in der Regel ISO 4762)
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0163

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
73 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Kaufen
6,66 € - 9,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
10.6
20.0
50.0
10.0
16.0
7.5
5,08 € - 7,25 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
10.6
20.0
40.0
10.0
16.0
7.5
7,64 € - 10,92 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
10.6
20.0
80.0
10.0
16.0
7.5
4,38 € - 6,25 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
4.5
8.0
12.0
4.0
7.0
2.8
4,75 € - 6,78 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
8.0
40.0
4.0
7.0
2.8
5,71 € - 8,15 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
10.6
20.0
20.0
10.0
16.0
7.5
6,04 € - 8,63 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
10.6
20.0
30.0
10.0
16.0
7.5
4,56 € - 6,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
8.5
16.0
16.0
8.0
13.0
6.0
5,12 € - 7,32 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
6.5
12.0
60.0
6.0
10.0
4.2
4,38 € - 6,26 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
6.5
12.0
12.0
6.0
10.0
4.2
4,79 € - 6,84 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
5.5
10.0
40.0
5.0
8.5
3.7
4,38 € - 6,25 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
5.5
10.0
20.0
5.0
8.5
3.7
7,18 € - 10,26 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
18.0
24.0
40.0
12.0
18.0
8.0
10,91 € - 15,59 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
17.5
32.0
35.0
16.0
24.0
12.0
11,47 € - 16,38 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
17.5
32.0
60.0
16.0
24.0
12.0
6,89 € - 9,84 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
13.2
24.0
25.0
12.0
18.0
8.0
7,55 € - 10,79 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
13.2
24.0
60.0
12.0
18.0
8.0
7,36 € - 10,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
13.2
24.0
50.0
12.0
18.0
8.0
11,21 € - 16,01 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
17.5
32.0
50.0
16.0
24.0
12.0
11,44 € - 16,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
17.5
32.0
80.0
16.0
24.0
12.0
  • von 4
Unverlierbare Schraube M10 20.0 Edelstahl 303

20759193

Preisbereich
9,52 € - 6,66 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Unverlierbare Schraube M10 20.0 Edelstahl 303

20759179

Preisbereich
7,25 € - 5,08 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Unverlierbare Schraube M10 20.0 Edelstahl 303

20759216

Preisbereich
10,92 € - 7,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M4 12.0 Edelstahl 303

20758776

Preisbereich
6,25 € - 4,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M3 40.0 Edelstahl 303

20758837

Preisbereich
6,78 € - 4,75 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Unverlierbare Schraube M10 20.0 Edelstahl 303

20759131

Preisbereich
8,15 € - 5,71 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Unverlierbare Schraube M10 20.0 Edelstahl 303

20759155

Preisbereich
8,63 € - 6,04 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M8 16.0 Edelstahl 303

20759032

Preisbereich
6,52 € - 4,56 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M6 60.0 Edelstahl 303

20759018

Preisbereich
7,32 € - 5,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M6 12.0 Edelstahl 303

20758936

Preisbereich
6,26 € - 4,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M5 40.0 Edelstahl 303

20758912

Preisbereich
6,84 € - 4,79 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M5 20.0 Edelstahl 303

20758875

Preisbereich
6,25 € - 4,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Unverlierbare Schraube M12 24.0 Edelstahl 303

20759254

Preisbereich
10,26 € - 7,18 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    18.0
  • d6
    24.0
Unverlierbare Schraube M16 32.0 Edelstahl 303

20759315

Preisbereich
15,59 € - 10,91 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Unverlierbare Schraube M16 32.0 Edelstahl 303

20759353

Preisbereich
16,38 € - 11,47 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Unverlierbare Schraube M12 24.0 Edelstahl 303

20759223

Preisbereich
9,84 € - 6,89 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Unverlierbare Schraube M12 24.0 Edelstahl 303

20759285

Preisbereich
10,79 € - 7,55 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Unverlierbare Schraube M12 24.0 Edelstahl 303

20759278

Preisbereich
10,52 € - 7,36 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Unverlierbare Schraube M16 32.0 Edelstahl 303

20759346

Preisbereich
16,01 € - 11,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Unverlierbare Schraube M16 32.0 Edelstahl 303

20759360

Preisbereich
16,34 € - 11,44 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0