Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - Linsenkopf

In Produktion

Unverlierbare Schrauben sind Verbindungselemente und entsprechend konzipiert, um mit der Komponente, die sie sichern, verbunden zu bleiben, selbst dann, wenn sie vollständig gelockert werden, was Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in einer Vielzahl von Anwendungen bietet. Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt, da diese Schrauben fest an ihrem Platz bleiben und sich nicht von der Baugruppe lösen.

Dieses Sortiment an unverlierbaren Schrauben hat einen Linsenkopf und Torx. Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist. Sie bieten eine hervorragende Befestigungsoption für Platten mit gewindelosen Bohrungen, wenn sie zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde verwendet werden. Sie unterstützen die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie in der Regel von ISO 14583, denen zufolge Befestigungen an feststehenden Schutzeinrichtungen oder Anwendungen fixiert bleiben müssen, wenn sie entfernt werden.

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der korrosionsbeständig und leicht magnetisch ist. Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Schraubensortimenten auswählen. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Bedienfeldern und medizinischen Geräten zum Einsatz. Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben aufgrund ihres geringeren Schaftdurchmessers nicht mit dem Drehmoment angezogen werden sollten, das für identische Schrauben mit der gleichen Gewindegröße empfohlen wird.

  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Unterstützt die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie in der Regel von ISO 14583.
  • Entsprechend konzipiert, um mit der Komponente, in die sie installiert sind, verbunden zu bleiben, selbst dann, wenn sie vollständig gelockert werden.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0149.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
140 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Kaufen
2,972 € - 4,2458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7
1.65
316 Edelstahl
40.0
M3
2.0
3.5
2,4394 € - 3,4849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.6
3.10
Edelstahl 303
16.0
M4
2.8
4.5
2,3301 € - 3,3287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7
1.65
Edelstahl 303
25.0
M3
2.0
3.5
2,4394 € - 3,4849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.6
3.10
Edelstahl 303
12.0
M4
2.8
4.5
2,3063 € - 3,2947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7
1.65
Edelstahl 303
20.0
M3
2.0
3.5
2,3776 € - 3,3966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
1.50
316 Edelstahl
12.0
M2.5
1.7
2.8
1,9972 € - 2,8532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
1.50
Edelstahl 303
12.0
M2.5
1.7
2.8
2,6867 € - 3,8382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7
1.65
316 Edelstahl
16.0
M3
2.0
3.5
2,6154 € - 3,7363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7
1.65
316 Edelstahl
10.0
M3
2.0
3.5
3,5308 € - 5,044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
4.70
Geschwärzter Edelstahl 316
16.0
M6
4.2
6.5
3,6592 € - 5,2274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
4.70
Geschwärzter Edelstahl 316
80.0
M6
4.2
6.5
2,235 € - 3,1928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7
1.65
Edelstahl 303
10.0
M3
2.0
3.5
2,0448 € - 2,9211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
1.50
Edelstahl 303
16.0
M2.5
1.7
2.8
2,5678 € - 3,6684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
3.70
Edelstahl 303
20.0
M5
3.7
5.5
3,4595 € - 4,9421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
4.70
316 Edelstahl
60.0
M6
4.2
6.5
2,0448 € - 2,9211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
1.50
Geschwärzter Edelstahl 303
16.0
M2.5
1.7
2.8
2,4751 € - 3,5359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.6
3.10
Edelstahl 303
30.0
M4
2.8
4.5
2,6748 € - 3,8212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
4.70
Edelstahl 303
80.0
M6
4.2
6.5
3,2336 € - 4,6194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
3.70
316 Edelstahl
20.0
M5
3.7
5.5
3,2597 € - 4,6568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.6
3.10
316 Edelstahl
50.0
M4
2.8
4.5
  • von 7
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M3 40.0 316 Edelstahl

20189044

Preisbereich
4,2458 € - 2,972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M4 16.0 Edelstahl 303

20188719

Preisbereich
3,4849 € - 2,4394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M3 25.0 Edelstahl 303

20188672

Preisbereich
3,3287 € - 2,3301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M4 12.0 Edelstahl 303

20188702

Preisbereich
3,4849 € - 2,4394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M3 20.0 Edelstahl 303

20188665

Preisbereich
3,2947 € - 2,3063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M2.5 12.0 316 Edelstahl

20188962

Preisbereich
3,3966 € - 2,3776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M2.5 12.0 Edelstahl 303

20188610

Preisbereich
2,8532 € - 1,9972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M3 16.0 316 Edelstahl

20189006

Preisbereich
3,8382 € - 2,6867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M3 10.0 316 Edelstahl

20188993

Preisbereich
3,7363 € - 2,6154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M6 16.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20189914

Preisbereich
5,044 € - 3,5308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M6 80.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20189983

Preisbereich
5,2274 € - 3,6592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M3 10.0 Edelstahl 303

20188641

Preisbereich
3,1928 € - 2,235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M2.5 16.0 Edelstahl 303

20188627

Preisbereich
2,9211 € - 2,0448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M5 20.0 Edelstahl 303

20188801

Preisbereich
3,6684 € - 2,5678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M6 60.0 316 Edelstahl

20189273

Preisbereich
4,9421 € - 3,4595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M2.5 16.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20189327

Preisbereich
2,9211 € - 2,0448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M4 30.0 Edelstahl 303

20188740

Preisbereich
3,5359 € - 2,4751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M6 80.0 Edelstahl 303

20188931

Preisbereich
3,8212 € - 2,6748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M5 20.0 316 Edelstahl

20189150

Preisbereich
4,6194 € - 3,2336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Schraube Linsenkopf M4 50.0 316 Edelstahl

20189112

Preisbereich
4,6568 € - 3,2597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5