Menü Suche

Unverlierbare Rändelschrauben, niedriger Kopf mit Schlitz

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf mit Schlitz. Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Diese Schrauben bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC zu erfüllen. Sie kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet, und Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Sortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Gefertigt aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.
  • Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC zu erfüllen.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0162A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
108 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 h1 Material l1 025 d2 a012 d3 Kaufen
2,9801 € - 4,2573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
5.0
Geschwärzter Edelstahl 316
12.0
3.7
10.0
3,1012 € - 4,4303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
5.0
Geschwärzter Edelstahl 316
16.0
3.7
10.0
3,1982 € - 4,5688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
6.0
Geschwärzter Edelstahl 316
16.0
4.5
12.0
2,6894 € - 3,8419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
5.0
Geschwärzter Edelstahl 316
16.0
2.0
8.0
3,2224 € - 4,6034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
5.0
Geschwärzter Edelstahl 316
20.0
3.7
10.0
2,9316 € - 4,188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
5.0
Geschwärzter Edelstahl 316
10.0
3.7
10.0
3,1739 € - 4,5342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
5.0
Geschwärzter Edelstahl 316
18.0
3.7
10.0
3,392 € - 4,8457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
5.0
Geschwärzter Edelstahl 316
25.0
3.7
10.0
3,1255 € - 4,465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
6.0
Geschwärzter Edelstahl 316
14.0
4.5
12.0
3,0528 € - 4,3611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
6.0
Geschwärzter Edelstahl 316
12.0
4.5
12.0
3,3677 € - 4,8111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
6.0
Geschwärzter Edelstahl 316
20.0
4.5
12.0
3,5374 € - 5,0534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
5.0
Geschwärzter Edelstahl 316
30.0
3.7
10.0
3,2708 € - 4,6726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
6.0
Geschwärzter Edelstahl 316
18.0
4.5
12.0
2,4955 € - 3,565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
5.0
Geschwärzter Edelstahl 316
8.0
2.0
8.0
3,0237 € - 4,3196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
6.0
Geschwärzter Edelstahl 303
30.0
4.5
12.0
3,0237 € - 4,3196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
6.0
Geschwärzter Edelstahl 303
25.0
4.5
12.0
2,9728 € - 4,2469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
6.0
Geschwärzter Edelstahl 303
14.0
4.5
12.0
2,4713 € - 3,5304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
5.0
316 Edelstahl
8.0
2.0
8.0
2,8589 € - 4,0842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
5.0
316 Edelstahl
10.0
2.8
10.0
3,0043 € - 4,2919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
5.0
316 Edelstahl
14.0
3.7
10.0
  • von 6
Unverlierbare Rändelschraube M5 12.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20188337

Preisbereich
4,2573 € - 2,9801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Rändelschraube M5 16.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20188351

Preisbereich
4,4303 € - 3,1012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Rändelschraube M6 16.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20188429

Preisbereich
4,5688 € - 3,1982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Rändelschraube M3 16.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20188245

Preisbereich
3,8419 € - 2,6894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Rändelschraube M5 20.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20188375

Preisbereich
4,6034 € - 3,2224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Rändelschraube M5 10.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20188320

Preisbereich
4,188 € - 2,9316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Rändelschraube M5 18.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20188368

Preisbereich
4,5342 € - 3,1739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Rändelschraube M5 25.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20188382

Preisbereich
4,8457 € - 3,392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Rändelschraube M6 14.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20188412

Preisbereich
4,465 € - 3,1255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Rändelschraube M6 12.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20188405

Preisbereich
4,3611 € - 3,0528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Rändelschraube M6 20.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20188443

Preisbereich
4,8111 € - 3,3677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Rändelschraube M5 30.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20188399

Preisbereich
5,0534 € - 3,5374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Rändelschraube M6 18.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20188436

Preisbereich
4,6726 € - 3,2708 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Rändelschraube M3 8.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20188207

Preisbereich
3,565 € - 2,4955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Rändelschraube M6 30.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20185336

Preisbereich
4,3196 € - 3,0237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Rändelschraube M6 25.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20185329

Preisbereich
4,3196 € - 3,0237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Rändelschraube M6 14.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20185282

Preisbereich
4,2469 € - 2,9728 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Rändelschraube M3 8.0 316 Edelstahl

20181901

Preisbereich
3,5304 € - 2,4713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Rändelschraube M4 10.0 316 Edelstahl

20181956

Preisbereich
4,0842 € - 2,8589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Unverlierbare Rändelschraube M5 14.0 316 Edelstahl

20182045

Preisbereich
4,2919 € - 3,0043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5