Universal-Kabeldurchführungen sind zum Schutz von Drähten, Kabeln, Schläuchen und anderen unregelmäßig geformten Objekten vor scharfen, unbehandelten Kanten bestimmt.
Die Kabeldurchführung hilft, Stöße und Schwingungen zu absorbieren. Das netzartige Design oder die Stege auf dem Durchführungsdurchmesser sorgen für eine gute Passform bei verschiedenen Größen sowie eine saubere, ordentliche Optik.
Die Installation ist einfach und schnell – die Durchführung wird einfach mit einem Finger in Position gedrückt. Keine Werkzeuge erforderlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Ungefährer Kabelhaltedurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1633 € - 0,1872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,7006 € - 0,8191 € | 3621 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 0,9668 € - 1,1336 € | 442 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1943 € - 0,2224 € | 4797 Auf Lager |
|
|
||
| 0,5392 € - 0,5998 € | 2993 Auf Lager |
|
|
||
| 0,6231 € - 0,6231 € | 28 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1064 € - 0,1289 € | 3564 Auf Lager |
|
|
||
| 0,5397 € - 0,569 € | 2481 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1279 € - 0,1548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,1506 € - 0,1731 € | 432 Auf Lager |
|
|
||
| 0,3435 € - 0,8025 € | 1185 Auf Lager |
|
|
||
| 0,0973 € - 0,1168 € | 1453 Auf Lager |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0619 € - 1,2403 € | 10603 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1125 € - 0,1364 € | 1651 Auf Lager |
|
|
||
| 0,3337 € - 0,3618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,4417 € - 0,4417 € | 583 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1802 € - 0,2055 € | 82 Auf Lager |
|
|
||
| 0,0827 € - 0,1136 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,7767 € - 0,9068 € | 319 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1143 € - 0,1412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.