Universal-Kabeldurchführungen sind zum Schutz von Drähten, Kabeln, Schläuchen und anderen unregelmäßig geformten Objekten vor scharfen, unbehandelten Kanten bestimmt.
Die Kabeldurchführung hilft, Stöße und Schwingungen zu absorbieren. Das netzartige Design oder die Stege auf dem Durchführungsdurchmesser sorgen für eine gute Passform bei verschiedenen Größen sowie eine saubere, ordentliche Optik.
Die Installation ist einfach und schnell – die Durchführung wird einfach mit einem Finger in Position gedrückt. Keine Werkzeuge erforderlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Ungefährer Kabelhaltedurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1146 € - 0,139 € | 2651 Auf Lager |
|
|
||
| 0,1836 € - 0,2094 € | 82 Auf Lager |
|
|
||
| 0,9852 € - 1,1551 € | 42 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,6349 € - 0,6349 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,35 € - 0,8178 € | 1385 Auf Lager |
|
|
||
| 0,198 € - 0,2266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,0843 € - 0,1157 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,1664 € - 0,1908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,1304 € - 0,1578 € | 574 Auf Lager |
|
|
||
| 0,7914 € - 0,9241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,1764 € | 432 Auf Lager |
|
|
||
| 0,0992 € - 0,119 € | 953 Auf Lager |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1084 € - 0,1314 € | 2605 Auf Lager |
|
|
||
| 0,5499 € - 0,5798 € | 981 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,6112 € | 1093 Auf Lager |
|
|
||
| 0,34 € - 0,3687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,1165 € - 0,1438 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,0515 € - 0,0636 € | 12000 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,1332 € | 24490 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0972 € - 0,12 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.