Diese ungeflanschten Führungswagen mit niedrigem Profil sind Linearwellen, die für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen verwendet werden. Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit. Der vierreihige Kontakt mit der passenden Schiene bietet die gleiche Tragfähigkeit, ungeachtet der Tatsache, ob die Last auf den Führungswagen drückt oder daran hängt.
Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung, Montagen darauf können jedoch nur von oben vorgenommen werden. Die Kugelkäfige der Führungswagen ermöglichen einen leiseren Betrieb, während die Schmierung des Systems verbessert wird. Sie sorgen auch dafür, dass die Kugeln an ihrem Platz bleiben, wenn der Führungswagen unabsichtlich die Schiene verlässt.
Das niedrige Profil bietet eine noch kleinere Kompaktlösung im Vergleich zu ungeflanschten Standard-Linearführungswagen. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Spezialausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1016UL
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schienengröße | h2 | h1 | w1 | l2 | l1 | d1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,1179 € - 96,3974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
44.5
|
75.5
|
M8
|
||
| 218,5347 € - 273,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
154.0
|
193.0
|
M12
|
||
| 38,5793 € - 48,219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
3.0
|
24.0
|
34.0
|
47.7
|
66.1
|
M4
|
||
| 67,203 € - 84,0063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
37.2
|
64.2
|
M8
|
||
| 99,3525 € - 124,1855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
122.5
|
153.5
|
M8
|
||
| 75,2633 € - 94,0842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
67.8
|
94.8
|
M8
|
||
| 47,0676 € - 58,837 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
57.5
|
79.2
|
M6
|
||
| 51,6225 € - 64,523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
32.3
|
54.0
|
M6
|
||
| 47,8114 € - 59,7643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
27.5
|
48.3
|
M5
|
||
| 61,8431 € - 77,3013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
78.0
|
105.0
|
M8
|
||
| 87,0939 € - 108,8699 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
80.5
|
111.5
|
M8
|
||
| 128,2105 € - 160,2581 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
110.0
|
145.0
|
M10
|
||
| 147,5002 € - 184,3778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
139.0
|
174.0
|
M10
|
||
| 114,4744 € - 143,0981 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
94.0
|
129.0
|
M10
|
||
| 41,9624 € - 52,4479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
22.2
|
40.6
|
M4
|
||
| 195,0977 € - 243,8772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
116.0
|
155.0
|
M12
|
||
| 251,2854 € - 314,1067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
171.0
|
210.0
|
M12
|
||
| 87,2875 € - 109,1043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
103.5
|
130.5
|
M8
|
||
| 70,9325 € - 88,6631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
92.5
|
123.5
|
M8
|
||
| 43,9902 € - 54,9852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
48.5
|
69.3
|
M5
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.