Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese O-Ring-Gewindestopfen sind für UNF-Gewinde geeignet. Bieten eine wasserdichte Abdichtung mit einer komprimierten Flanschlippe und einem optionalen O-Ring. Gewährleisten einen hervorragenden Leckageschutz für Hydraulikgewinde. Ideal für flache Hydraulikanschlüsse. Können Temperaturen von -40 F bis 230 F (-40 C bis 110 C) standhalten.
Material: PP Farbe: Gelb, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-0, Seriennummer: SR5762
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | S | D | Gewindegrößen (alle) | Farbe | H | L | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2918 € - 0,4097 € | 29820 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Gelb
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,7512 € - 1,7415 € | 700 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Gelb
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2606 € - 0,3826 € | 3000 Auf Lager |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,3658 € - 1,6541 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Gelb
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1492 € - 0,3645 € | 5550 Auf Lager |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,136 € - 0,467 € | 540 Auf Lager |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Gelb
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 0,77 € - 0,934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Gelb
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,1678 € - 0,8587 € | 1870 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Gelb
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,0548 € - 0,0768 € | 39000 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Gelb
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,7131 € - 1,3106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Gelb
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 10149577 | 0,3766 € - 0,9069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Gelb
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
|
| 10149652 | 0,2046 € - 0,5393 € | 10500 Auf Lager |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Gelb
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
|
| 0,1616 € - 0,1997 € | 2400 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Schwarz
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,0934 € - 0,3856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Gelb
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,4476 € - 1,1238 € | 175 Auf Lager |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Gelb
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,1823 € - 0,2497 € | 5000 Auf Lager |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Gelb
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 0,5137 € - 0,5453 € | 3000 Auf Lager |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Gelb
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 0,2048 € - 0,2457 € | 3000 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Schwarz
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 10149614 | 0,9071 € - 0,9762 € | 9 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Gelb
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
|
| 0,1886 € - 0,2203 € | 2700 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Gelb
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm