Menü Suche

UNF-Gewindestopfen

Auf Lager

Diese O-Ring-Gewindestopfen sind für UNF-Gewinde geeignet. Bieten eine wasserdichte Abdichtung mit einer komprimierten Flanschlippe und einem optionalen O-Ring. Gewährleisten einen hervorragenden Leckageschutz für Hydraulikgewinde. Ideal für flache Hydraulikanschlüsse. Können Temperaturen von -40 F bis 230 F (-40 C bis 110 C) standhalten.

  • The threaded O-ring keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
  • It can withstand temperatures that range from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • Often used on flat-faced hydraulic fittings.
Material: PP Farbe: Gelb, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-0, Seriennummer: SR5762

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
20 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit S D Gewindegrößen (alle) Farbe H L Gewindestandard Kaufen
0,3658 € - 1,6541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Gelb
26.7 mm
19.0 mm
0,136 € - 0,467 € 540 Auf Lager
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Gelb
23.1 mm
16.8 mm
0,1492 € - 0,3645 € 5550 Auf Lager
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Gelb
18.0 mm
13.2 mm
0,7512 € - 1,7415 € 700 Auf Lager
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Gelb
26.7 mm
19.0 mm
0,2606 € - 0,3826 € 3000 Auf Lager
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Gelb
18.0 mm
13.2 mm
0,2918 € - 0,4097 € 29820 Auf Lager
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Gelb
20.3 mm
14.2 mm
0,7131 € - 1,3106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Gelb
25.2 mm
17.8 mm
0,2048 € - 0,2457 € 3000 Auf Lager
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Schwarz
17.6 mm
10.4 mm
0,4476 € - 1,1238 € 175 Auf Lager
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Gelb
25.2 mm
17.8 mm
0,1616 € - 0,1997 € 2400 Auf Lager
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Schwarz
17.6 mm
10.4 mm
0,0934 € - 0,3856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Gelb
20.3 mm
14.2 mm
10149614 0,9071 € - 0,9762 € 9 Auf Lager
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Gelb
27.2 mm
19.6 mm
0,1886 € - 0,2203 € 2700 Auf Lager
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Gelb
15.2 mm
10.7 mm
10149577 0,3766 € - 0,9069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Gelb
25.4 mm
17.8 mm
0,5137 € - 0,5453 € 3000 Auf Lager
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Gelb
23.1 mm
16.8 mm
10149652 0,2046 € - 0,5393 € 10500 Auf Lager
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Gelb
14.5 mm
9.9 mm
0,1678 € - 0,8587 € 1870 Auf Lager
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Gelb
25.4 mm
17.8 mm
0,1823 € - 0,2497 € 5000 Auf Lager
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Gelb
14.5 mm
9.9 mm
0,0548 € - 0,0768 € 39000 Auf Lager
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Gelb
15.2 mm
10.7 mm
0,77 € - 0,934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Gelb
27.2 mm
19.6 mm
Gewindestopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149621

Preisbereich
1,6541 € - 0,3658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 7/8 in - 12 UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149546

Preisbereich
0,467 € - 0,136 €

Lagerbestände
540 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 1/16 in - 12 UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149706

Preisbereich
0,3645 € - 0,1492 €

Lagerbestände
5550 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4 in - 16 UNF
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149638

Preisbereich
1,7415 € - 0,7512 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 7/8 in - 12 UNF
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149713

Preisbereich
0,3826 € - 0,2606 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4 in - 16 UNF
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149737

Preisbereich
0,4097 € - 0,2918 €

Lagerbestände
29820 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 in - 14 UNF
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149591

Preisbereich
1,3106 € - 0,7131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 5/16 in - 12 UNF
Gewindeschutzstopfen UNC-Gewinde PP Schwarz

10149676

Preisbereich
0,2457 € - 0,2048 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2-13 in UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149584

Preisbereich
1,1238 € - 0,4476 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 5/16 in - 12 UNF
Gewindestopfen UNC-Gewinde PP Schwarz

10149669

Preisbereich
0,1997 € - 0,1616 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2-13 in UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149720

Preisbereich
0,3856 € - 0,0934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 in - 14 UNF
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149614

Preisbereich
0,9762 € - 0,9071 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 5/8 in - 12 UNF
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149690

Preisbereich
0,2203 € - 0,1886 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    9/16 in - 18 UNF
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149577

Preisbereich
0,9069 € - 0,3766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 3/16 in - 12 UNF
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149553

Preisbereich
0,5453 € - 0,5137 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 1/16 in - 12 UNF
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149652

Preisbereich
0,5393 € - 0,2046 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/16 in - 20 UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149560

Preisbereich
0,8587 € - 0,1678 €

Lagerbestände
1870 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 3/16 in - 12 UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149645

Preisbereich
0,2497 € - 0,1823 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/16 in - 20 UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149683

Preisbereich
0,0768 € - 0,0548 €

Lagerbestände
39000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    9/16 in - 18 UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde PP Gelb

10149607

Preisbereich
0,934 € - 0,77 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 5/8 in - 12 UNF