Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
142,9549 € - 142,9549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110,7079 € - 110,7079 € 4 Auf Lager
560,1682 € - 560,1682 € 44 Auf Lager
126,7201 € - 126,7201 € 182 Auf Lager
88,8275 € - 101,5827 € 4 Auf Lager
426,7477 € - 426,7477 € 2 Auf Lager
7.44 mm
3,5869 € - 4,3473 € 330 Auf Lager
5.0 mm
110,7079 € - 110,7079 € 2 Auf Lager
5,3947 € - 5,3947 € 60 Auf Lager
7.2 mm
125,9023 € - 125,9023 € 1 Auf Lager
613,3269 € - 613,3269 € 55 Auf Lager
114,754 € - 114,754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,1808 € - 1,1808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.3 mm
115,4459 € - 115,4459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
119,9049 € - 119,9049 € 3 Auf Lager
346,0698 € - 346,0698 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
294,9628 € - 294,9628 € 2 Auf Lager
952,7106 € - 952,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.8 mm
258,3615 € - 258,3615 € 1 Auf Lager
113,2188 € - 113,2188 € 28 Auf Lager
  • von 5
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163320

Preisbereich
142,9549 € - 142,9549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163276

Preisbereich
110,7079 € - 110,7079 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172162

Preisbereich
560,1682 € - 560,1682 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.9 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172087

Preisbereich
126,7201 € - 126,7201 €

Lagerbestände
182 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 14.3 mm PS Weiß

10152751

Preisbereich
101,5827 € - 88,8275 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
  • Innenbreite
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polystyren
Tüllenleisten 12.7 mm TPE Schwarz

10165980

Preisbereich
426,7477 € - 426,7477 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    9.53 mm
  • Gesamtbreite
    7.44 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026618

Preisbereich
4,3473 € - 3,5869 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    5.0 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163283

Preisbereich
110,7079 € - 110,7079 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026656

Preisbereich
5,3947 € - 5,3947 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    7.2 mm
  • Gesamtbreite
    7.2 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172100

Preisbereich
125,9023 € - 125,9023 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 1.1 mm 6.4 mm 1.2 m Polyamid 66.6 Grau

10153857

Preisbereich
613,3269 € - 613,3269 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Rollenlänge
    1.2 m
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172124

Preisbereich
114,754 € - 114,754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 5.9 mm Nylon 6/6 Natur

10160695

Preisbereich
1,1808 € - 1,1808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    4.1 mm
  • Innenbreite
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    8.3 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Preisbereich
115,4459 € - 115,4459 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10161845

Preisbereich
119,9049 € - 119,9049 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebende Tüllenleiste 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10161852

Preisbereich
346,0698 € - 346,0698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Tüllenleisten 11.1 mm PS Weiß

10152744

Preisbereich
294,9628 € - 294,9628 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
  • Innenbreite
    1.3 mm
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polystyren
Tüllenleisten 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160572

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    5.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163290

Preisbereich
258,3615 € - 258,3615 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Preisbereich
113,2188 € - 113,2188 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m