Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3869 € |
5000 + | 0,3578 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Glass Filled Nylon |
Special Features | Glass-Filled |
Type | Insulator |
Distance Between Fixing Holes | 8.5 mm |
Distance Between Fixing Holes | 0.335 in |
Overall Height | 3.7 mm |
Overall Height | 0.146 in |
Overall Length | 15.4 mm |
Overall Length | 0.606 in |
Overall Width | 10.2 mm |
Overall Width | 0.402 in |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Style | 1 |
Mounting Hole Diameter | 3.6 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.142 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.