Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Torx-Kappen sind speziell dafür entwickelt, sich passgenau in Torx-Schraubenköpfe einzufügen. Sie verbergen die Schraubenköpfe und bieten ein sauberes Finish. Schützen die Schraube vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Einfach anzubringen mit einem Push-Fit-Design. Zu den Anwendungsbereichen gehören die Automobil-, Industrie- und Elektronikmontage.
Material: LDPE Farbe: Schwarz, Grau, Weiß Seriennummer: SR1816
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | C | Torx-Größe | E | D | Farbe | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0743 € - 0,1037 € | 72946 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Grau
|
2
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | 12097 Auf Lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Grau
|
2
|
||
| 0,0746 € - 0,1041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Schwarz
|
2
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Weiß
|
2
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | 164 Auf Lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Schwarz
|
2
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | 16194 Auf Lager |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Grau
|
2
|
||
| 0,0494 € - 0,0494 € | 58 Auf Lager |
0.661 in
16.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,0734 € - 0,1025 € | 27465 Auf Lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,067 € - 0,0935 € | 10384 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,067 € - 0,0935 € | 2500 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,067 € - 0,0935 € | 23344 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | 19500 Auf Lager |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Weiß
|
2
|
||
| 0,0734 € - 0,1025 € | 479 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | 7960 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Weiß
|
2
|
||
| 0,0838 € - 0,0838 € | 6398 Auf Lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | 7323 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Schwarz
|
2
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | 235 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Grau
|
2
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Schwarz
|
2
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | 9369 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Weiß
|
2
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | 13779 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Schwarz
|
2