Menü Suche

Tellerfedern

Auf Lager

Tellerfedern sind für Anwendungen mit sehr hohen Lasten auf kleinem Raum geeignet, sie sind ideal für schwierige Anwendungen. Tellerfedern werden oft eingesetzt, um Probleme mit Vibration, Wärmeausdehnung, Relaxation und Kriechdehnung von Bolzen zu lösen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
128 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Höhe unter Last Armhöhe Material Innendurchmesser Kaufen
0,8841 € - 0,9823 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4 mm
4.7 mm
Chrom-Vanadium
25.5 mm
0,5408 € - 0,6009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
4.1 mm
Chrom-Vanadium
18.3 mm
0,8377 € - 0,9308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
4.3 mm
Chrom-Vanadium
28.5 mm
0,5071 € - 0,5635 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
3.6 mm
Chrom-Vanadium
22.4 mm
0,5732 € - 0,6369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
3.9 mm
Chrom-Vanadium
25.4 mm
1,0363 € - 1,1514 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
5.0 mm
Chrom-Vanadium
30.5 mm
1,4779 € - 1,6421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
4.3 mm
Chrom-Vanadium
20.5 mm
1,6555 € - 1,8394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
4.7 mm
Chrom-Vanadium
25.5 mm
  • von 7
Tellerfeder SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443767

Preisbereich
0,9823 € - 0,8841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.5 mm
  • Außendurchmesser
    60.0 mm
  • Armhöhe
    4.7 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    9998.00 N
Tellerfeder SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Preisbereich
0,6009 € - 0,5408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    18.3 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Armhöhe
    4.1 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    7905.00 N
Tellerfeder SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Preisbereich
0,9308 € - 0,8377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    28.5 mm
  • Außendurchmesser
    56.0 mm
  • Armhöhe
    4.3 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    9675.00 N
Tellerfeder SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Preisbereich
0,5635 € - 0,5071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    22.4 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Armhöhe
    3.6 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    4437.00 N
Tellerfeder SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Preisbereich
0,6369 € - 0,5732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Armhöhe
    3.9 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    7700.00 N
Tellerfeder SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443798

Preisbereich
1,1514 € - 1,0363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    30.5 mm
  • Außendurchmesser
    60.0 mm
  • Armhöhe
    5.0 mm
  • Stärke
    3.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    15422.00 N
Tellerfeder SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Preisbereich
1,6421 € - 1,4779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.5 mm
  • Außendurchmesser
    60.0 mm
  • Armhöhe
    4.3 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    6200.00 N
Tellerfeder SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443750

Preisbereich
1,8394 € - 1,6555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.5 mm
  • Außendurchmesser
    60.0 mm
  • Armhöhe
    4.7 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    6936.00 N