Menü Suche

Tellerfedern

Auf Lager

Tellerfedern sind für Anwendungen mit sehr hohen Lasten auf kleinem Raum geeignet, sie sind ideal für schwierige Anwendungen. Tellerfedern werden oft eingesetzt, um Probleme mit Vibration, Wärmeausdehnung, Relaxation und Kriechdehnung von Bolzen zu lösen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
128 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Höhe unter Last Armhöhe Material Innendurchmesser Kaufen
0,0606 € - 0,0673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
1.7 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,1406 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
1.9 mm
Chrom-Vanadium
12.2 mm
0,624 € - 0,6933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4 mm
4.4 mm
Chrom-Vanadium
18.3 mm
0,5732 € - 0,6369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
3.9 mm
Chrom-Vanadium
22.4 mm
0,1224 € - 0,136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
2.3 mm
Carbonstahl
20.4 mm
0,3537 € - 0,393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.7 mm
3.5 mm
Chrom-Vanadium
20.4 mm
0,0606 € - 0,0673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
1.7 mm
Carbonstahl
10.2 mm
0,0518 € - 0,0575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
1.6 mm
Carbonstahl
10.2 mm
0,0432 € - 0,048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1.4 mm
Carbonstahl
11.2 mm
0,0483 € - 0,0536 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
1.6 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,0352 € - 0,0391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1.0 mm
Carbonstahl
6.2 mm
0,624 € - 0,6933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
4.1 mm
Chrom-Vanadium
25.4 mm
1,4409 € - 1,601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
4.1 mm
Chrom-Vanadium
20.5 mm
0,8841 € - 0,9823 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4 mm
4.7 mm
Chrom-Vanadium
25.5 mm
0,3042 € - 0,338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
3.1 mm
Chrom-Vanadium
20.4 mm
0,5071 € - 0,5635 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
3.6 mm
Chrom-Vanadium
22.4 mm
0,3308 € - 0,3675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
3.1 mm
Chrom-Vanadium
16.3 mm
0,5732 € - 0,6369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
3.9 mm
Chrom-Vanadium
25.4 mm
0,0561 € - 0,0623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
1.6 mm
Carbonstahl
12.2 mm
0,0637 € - 0,0708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
1.8 mm
Carbonstahl
10.2 mm
  • von 7
Tellerfeder DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443224

Preisbereich
0,0673 € - 0,0606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Armhöhe
    1.7 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1054.00 N
Tellerfeder SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Preisbereich
0,1562 € - 0,1406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Armhöhe
    1.9 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1981.00 N
Tellerfeder SAE 18.3 mm 50.0 mm

10422328

Preisbereich
0,6933 € - 0,624 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    18.3 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Armhöhe
    4.4 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    11617.00 N
Tellerfeder SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443651

Preisbereich
0,6369 € - 0,5732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    22.4 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Armhöhe
    3.9 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    7230.00 N
Tellerfeder DIN 20.4 mm 40.0 mm

10443545

Preisbereich
0,136 € - 0,1224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.4 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Armhöhe
    2.3 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    864.00 N
Tellerfeder SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443569

Preisbereich
0,393 € - 0,3537 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.4 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Armhöhe
    3.5 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    7977.00 N
Tellerfeder DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Preisbereich
0,0673 € - 0,0606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Armhöhe
    1.7 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1118.00 N
Tellerfeder DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443132

Preisbereich
0,0575 € - 0,0518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Armhöhe
    1.6 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1211.00 N
Tellerfeder DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443170

Preisbereich
0,048 € - 0,0432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Armhöhe
    1.4 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    363.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443200

Preisbereich
0,0536 € - 0,0483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Armhöhe
    1.6 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    611.00 N
Tellerfeder DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Preisbereich
0,0391 € - 0,0352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Armhöhe
    1.0 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    573.00 N
Tellerfeder SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443699

Preisbereich
0,6933 € - 0,624 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Armhöhe
    4.1 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    10175.00 N
Tellerfeder SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443729

Preisbereich
1,601 € - 1,4409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.5 mm
  • Außendurchmesser
    60.0 mm
  • Armhöhe
    4.1 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    4016.00 N
Tellerfeder SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443767

Preisbereich
0,9823 € - 0,8841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.5 mm
  • Außendurchmesser
    60.0 mm
  • Armhöhe
    4.7 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    9998.00 N
Tellerfeder SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437346

Preisbereich
0,338 € - 0,3042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.4 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Armhöhe
    3.1 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    4844.00 N
Tellerfeder SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Preisbereich
0,5635 € - 0,5071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    22.4 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Armhöhe
    3.6 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    4437.00 N
Tellerfeder SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443538

Preisbereich
0,3675 € - 0,3308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.3 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Armhöhe
    3.1 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    4392.00 N
Tellerfeder SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Preisbereich
0,6369 € - 0,5732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Armhöhe
    3.9 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    7700.00 N
Tellerfeder DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443286

Preisbereich
0,0623 € - 0,0561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Armhöhe
    1.6 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    738.00 N
Federscheibe 10.2 mm 28.0 mm Carbonstahl

10632161

Preisbereich
0,0708 € - 0,0637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    1.8 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    562.00 N