Tellerfedern sind für Anwendungen mit sehr hohen Lasten auf kleinem Raum geeignet, sie sind ideal für schwierige Anwendungen. Tellerfedern werden oft eingesetzt, um Probleme mit Vibration, Wärmeausdehnung, Relaxation und Kriechdehnung von Bolzen zu lösen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Höhe unter Last | Armhöhe | Material | Innendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1476 € - 0,164 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1681 € - 0,1867 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,4055 € - 0,4506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,5408 € - 0,6009 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,5071 € - 0,5635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,8377 € - 0,9308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrom-Vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,5732 € - 0,6369 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chrom-Vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4369 € - 0,4854 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,397 € - 0,4411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,3224 € - 0,3582 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,4739 € - 0,5266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,037 € - 0,0411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0443 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbonstahl
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0381 € - 0,0424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,3537 € - 0,393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,8752 € - 0,9724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,5071 € - 0,5635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,3639 € - 0,4044 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chrom-Vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,173 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.