Tellerfedern sind für Anwendungen mit sehr hohen Lasten auf kleinem Raum geeignet, sie sind ideal für schwierige Anwendungen. Tellerfedern werden oft eingesetzt, um Probleme mit Vibration, Wärmeausdehnung, Relaxation und Kriechdehnung von Bolzen zu lösen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Höhe unter Last | Armhöhe | Material | Innendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0341 € - 0,0379 € | 9193 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,0431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,0431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,15 € - 0,1667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Carbonstahl
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0327 € - 0,0363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,0407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0371 € - 0,0413 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,0517 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Carbonstahl
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0347 € - 0,0385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbonstahl
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,0431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbonstahl
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0422 € - 0,0469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbonstahl
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0778 € - 0,0865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbonstahl
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0337 € - 0,0374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Carbonstahl
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Carbonstahl
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0606 € - 0,0673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Carbonstahl
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0638 € - 0,0709 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Carbonstahl
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.