Tellerfedern sind für Anwendungen mit sehr hohen Lasten auf kleinem Raum geeignet, sie sind ideal für schwierige Anwendungen. Tellerfedern werden oft eingesetzt, um Probleme mit Vibration, Wärmeausdehnung, Relaxation und Kriechdehnung von Bolzen zu lösen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Höhe unter Last | Armhöhe | Material | Innendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3895 € - 0,4328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,173 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,5565 € - 0,6184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,3121 € - 0,3468 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,3224 € - 0,3582 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,3975 € - 0,4417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,463 € - 0,5145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,2622 € - 0,2914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,2912 € - 0,3235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,2867 € - 0,3185 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,0681 € - 0,0757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Carbonstahl
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1619 € - 0,1799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1619 € - 0,1799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,3585 € - 0,3983 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,0431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Carbonstahl
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0421 € - 0,0468 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbonstahl
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,055 € - 0,0611 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbonstahl
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0681 € - 0,0757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Carbonstahl
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0681 € - 0,0757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Carbonstahl
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.