Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 - 499 | 0,3539 € |
500 + | 0,3185 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 14.2 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.559 in |
Outside Diameter | 40.0 mm |
Outside Diameter | 1.575 in |
Free Height | 3.1 mm |
Free Height | 0.122 in |
Thickness | 2.0 mm |
Thickness | 0.079 in |
Load at Minimum Deflection | 4052.00 N |
Load at Minimum Deflection | 4052.00 N |
Load at Maximum Deflection | 5481.0 N |
Load at Maximum Deflection | 5481.0 N |
Loaded Height | 2.3 mm |
Loaded Height | 0.091 in |
Material | Chrome Vanadium |
Standard | DIN |
Commodity Code | 7320909090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.