Menü Suche

Schildgreifer 32.0 mm 16.0 mm HDPE Natur

Natural PE Display Grip holds thick materials for marketing and other displays.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10126417

Hersteller-Artikelnummer:

149060600004

50970 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,1576 €
1000 + 0,1141 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

78,80 €

500 x 0,1576 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Hauptmaterial Polyethylen mit hoher Dichte
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Bohrungsdurchmesser A 6.0 mm
Bohrungsgröße 6.0 mm
Länge 32.0 mm
Kompatible Maximal-Materialstärke 6.0 mm
Gesamtlänge 32.0 mm
Gesamtbreite 16.0 mm
Stärke 1.5 mm
Zolltarifnummer 3926909790
Breite 16.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns