Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
T-Griffe haben Metalleinsätze oder -bolzen, die sich leicht einschrauben lassen und einen leicht zu greifenden Knopf mit ergonomischem Design bilden. Das T-Design bietet guten Halt, wodurch der Griff als Hebel oder für rasche Justierungen genutzt werden kann.
Seriennummer: SR6540
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| 4,8783 € - 6,1122 € | 185 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 9,854 € - 11,4783 € | 25 Auf Lager |
M12
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 6,7865 € - 14,2517 € | 6850 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nylon 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 6,1878 € - 7,4322 € | 5 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 4,3761 € - 5,4665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,1122 € - 7,6331 € | 216 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 10189566 | 5,3661 € - 6,7004 € | 19 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
| 5,4694 € - 6,3704 € | 27 Auf Lager |
M6
|
Blindloch mit Gewinde
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 7,2887 € - 9,1108 € | 20 Auf Lager |
M10
|
Blindloch mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 6,3158 € - 7,2026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Blindloch mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm