Menü Suche

T-Griffe

Auf Lager

T-Griffe haben Metalleinsätze oder -bolzen, die sich leicht einschrauben lassen und einen leicht zu greifenden Knopf mit ergonomischem Design bilden. Das T-Design bietet guten Halt, wodurch der Griff als Hebel oder für rasche Justierungen genutzt werden kann.

Seriennummer: SR6540

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Gesamthöhe Kaufen
6,3158 € - 7,2026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Blindloch mit Gewinde
20.0 mm
PA
37.0 mm
6,2923 € - 7,3174 € 130 Auf Lager
M8
Blindloch mit Gewinde
20.0 mm
PA
33.0 mm
5,4694 € - 6,3704 € 27 Auf Lager
M6
Blindloch mit Gewinde
18.0 mm
PA
33.0 mm
7,9103 € - 9,2113 € 220 Auf Lager
M12
Blindloch mit Gewinde
18.0 mm
PA
41.0 mm
7,2887 € - 9,1108 € 20 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
25.0 mm
PA
41.0 mm
10,306 € - 12,0091 € 93 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
25.0 mm
PA
46.0 mm
5,5812 € - 11,7207 € 6269 Auf Lager
M8
Threaded Insert
19.0 mm
Nylon 6
34.0 mm
10,3965 € - 12,1239 € 201 Auf Lager
M12
Blindloch mit Gewinde
18.0 mm
PA
46.0 mm
5,8539 € - 5,8539 € 218 Auf Lager
M6
Blindloch mit Gewinde
16.0 mm
PA
30.0 mm
7,0734 € - 8,8526 € 10 Auf Lager
M8
Blindloch mit Gewinde
25.0 mm
PA
41.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Mit Gewinde, mit Innengewinde
16.0 mm
Aluminium
41.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Mit Gewinde, mit Innengewinde
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
16.0 mm
Aluminium
37.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
16.0 mm
Aluminium
41.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Mit Gewinde, mit Innengewinde
16.0 mm
Aluminium
41.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Mit Gewinde, mit Innengewinde
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
16.0 mm
Aluminium
37.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
16.0 mm
Aluminium
41.0 mm
  • von 2
T-Griff 67.0 mm M8 Gewindeeinsatz PA Schwarz

10189559

Preisbereich
7,2026 € - 6,3158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 55.0 mm M8 Gewindeeinsatz PA Schwarz

10189535

Preisbereich
7,3174 € - 6,2923 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 55.0 mm M6 Gewindeeinsatz PA Schwarz

10189528

Preisbereich
6,3704 € - 5,4694 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 80.0 mm M12 PA Schwarz

10189580

Preisbereich
9,2113 € - 7,9103 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 80.0 mm M10 PA Schwarz

10189573

Preisbereich
9,1108 € - 7,2887 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 94.0 mm M10 PA Schwarz

10189627

Preisbereich
12,0091 € - 10,306 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 71.0 mm (L) M8 Nylon 6

10261033

Preisbereich
11,7207 € - 5,5812 €

Lagerbestände
6269 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
  • Bolzenhöhe
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
T-Griff 94.0 mm M12 PA Schwarz

10189634

Preisbereich
12,1239 € - 10,3965 €

Lagerbestände
201 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 40.0 mm M6 Gewindeeinsatz PA Schwarz

10189504

Preisbereich
5,8539 € - 5,8539 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 80.0 mm M8 Gewindeeinsatz PA Schwarz

10189597

Preisbereich
8,8526 € - 7,0734 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 80.0 mm M10 Mit Gewinde, mit Innengewinde Aluminium Schwarz

10502181


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 55.0 mm M6 Mit Gewinde, mit Innengewinde Aluminium Silbern

10502112


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfmaterial
    Aluminium
T-Griff 67.0 mm M8 Mit Gewinde, mit Innengewinde Aluminium Silbern

10502150


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfmaterial
    Aluminium
T-Griff 80.0 mm M8 Mit Gewinde, mit Innengewinde Aluminium Silbern

10502198


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfmaterial
    Aluminium
T-Griff 55.0 mm M8 Mit Gewinde, mit Innengewinde Aluminium Schwarz

10502143


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 55.0 mm M8 Mit Gewinde, mit Innengewinde Aluminium Silbern

10502136


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfmaterial
    Aluminium
T-Griff 80.0 mm M10 Mit Gewinde, mit Innengewinde Aluminium Silbern

10502174


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfmaterial
    Aluminium
T-Griff 55.0 mm M6 Mit Gewinde, mit Innengewinde Aluminium Schwarz

10502129


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 67.0 mm M8 Mit Gewinde, mit Innengewinde Aluminium Schwarz

10502167


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 80.0 mm M8 Mit Gewinde, mit Innengewinde Aluminium Schwarz

10502204


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt