T-Griffe haben Metalleinsätze oder -bolzen, die sich leicht einschrauben lassen und einen leicht zu greifenden Knopf mit ergonomischem Design bilden. Das T-Design bietet guten Halt, wodurch der Griff als Hebel oder für rasche Justierungen genutzt werden kann.
Seriennummer: SR6540
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7865 € - 14,2517 € | 6850 Auf Lager |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nylon 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 6,1878 € - 7,4322 € | 5 Auf Lager |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 4,8783 € - 6,1122 € | 186 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 9,854 € - 11,4783 € | 25 Auf Lager |
M12
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 4,3761 € - 5,4665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,1122 € - 7,6331 € | 226 Auf Lager |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 10189566 | 5,3661 € - 6,7004 € | 19 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 6,3158 € - 7,2026 € | 10 Auf Lager |
M8
|
Blindloch mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 10,306 € - 12,0091 € | 93 Auf Lager |
M10
|
Blindloch mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 5,4694 € - 6,3704 € | 27 Auf Lager |
M6
|
Blindloch mit Gewinde
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.