Menü Suche

T-Griffe

Auf Lager

T-Griffe haben Metalleinsätze oder -bolzen, die sich leicht einschrauben lassen und einen leicht zu greifenden Knopf mit ergonomischem Design bilden. Das T-Design bietet guten Halt, wodurch der Griff als Hebel oder für rasche Justierungen genutzt werden kann.

Seriennummer: SR6540

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Gesamthöhe Kaufen
5,9982 € - 7,4907 € 230 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
PA
71.0 mm
4,2945 € - 5,3646 € 14 Auf Lager
M6
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
PA
50.0 mm
6,0724 € - 7,2936 € 5 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
PA
61.0 mm
10189566 5,266 € - 6,5755 € 19 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
PA
62.0 mm
6,6599 € - 13,9859 € 6950 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
Nylon 6
85.0 mm
4,7873 € - 5,9982 € 21 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
PA
53.0 mm
9,6703 € - 11,2642 € 25 Auf Lager
M12
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
PA
76.0 mm
5,7447 € - 5,7447 € 268 Auf Lager
M6
Blindloch mit Gewinde
16.0 mm
PA
30.0 mm
6,9415 € - 8,6875 € 10 Auf Lager
M8
Blindloch mit Gewinde
25.0 mm
PA
41.0 mm
10,2026 € - 11,8978 € 201 Auf Lager
M12
Blindloch mit Gewinde
18.0 mm
PA
46.0 mm
6,198 € - 7,0683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Blindloch mit Gewinde
20.0 mm
PA
37.0 mm
10,1138 € - 11,7852 € 93 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
25.0 mm
PA
46.0 mm
5,4772 € - 11,5022 € 6469 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
19.0 mm
Nylon 6
34.0 mm
6,175 € - 7,1809 € 100 Auf Lager
M8
Blindloch mit Gewinde
20.0 mm
PA
33.0 mm
7,7628 € - 9,0395 € 220 Auf Lager
M12
Blindloch mit Gewinde
18.0 mm
PA
41.0 mm
11,8564 € - 11,8564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Mit Gewinde, mit Innengewinde
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
14,5237 € - 14,5237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
16.0 mm
Aluminium
37.0 mm
17,7245 € - 17,7245 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
16.0 mm
Aluminium
41.0 mm
13,4568 € - 13,4568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
11,8564 € - 11,8564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
  • von 2
T-Griff 80.0 mm M10 Bolzen mit Gewinde PA Schwarz

10189610

Preisbereich
7,4907 € - 5,9982 €

Lagerbestände
230 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    71.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 40.0 mm M6 Bolzen mit Gewinde PA Schwarz

10189511

Preisbereich
5,3646 € - 4,2945 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 80.0 mm M10 Bolzen mit Gewinde PA Schwarz

10189603

Preisbereich
7,2936 € - 6,0724 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    61.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 67.0 mm M8 Bolzen mit Gewinde PA Schwarz

10189566

Preisbereich
6,5755 € - 5,266 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    62.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 80.0 mm M10 Bolzen mit Gewinde Nylon 6 Schwarz

10261095

Preisbereich
13,9859 € - 6,6599 €

Lagerbestände
6950 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    85.0 mm
  • Bolzenhöhe
    26.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
T-Griff 55.0 mm M8 Bolzen mit Gewinde PA Schwarz

10189542

Preisbereich
5,9982 € - 4,7873 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    53.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 94.0 mm M12 Bolzen mit Gewinde PA Schwarz

10189641

Preisbereich
11,2642 € - 9,6703 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    76.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 40.0 mm M6 Gewindeeinsatz PA Schwarz

10189504

Preisbereich
5,7447 € - 5,7447 €

Lagerbestände
268 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 80.0 mm M8 Gewindeeinsatz PA Schwarz

10189597

Preisbereich
8,6875 € - 6,9415 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 94.0 mm M12 PA Schwarz

10189634

Preisbereich
11,8978 € - 10,2026 €

Lagerbestände
201 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 67.0 mm M8 Gewindeeinsatz PA Schwarz

10189559

Preisbereich
7,0683 € - 6,198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 94.0 mm M10 PA Schwarz

10189627

Preisbereich
11,7852 € - 10,1138 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 71.0 mm (L) M8 Nylon 6

10261033

Preisbereich
11,5022 € - 5,4772 €

Lagerbestände
6469 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
  • Bolzenhöhe
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
T-Griff 55.0 mm M8 Gewindeeinsatz PA Schwarz

10189535

Preisbereich
7,1809 € - 6,175 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 80.0 mm M12 PA Schwarz

10189580

Preisbereich
9,0395 € - 7,7628 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 55.0 mm M6 Mit Gewinde, mit Innengewinde Aluminium Silbern

10502112

Preisbereich
11,8564 € - 11,8564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfmaterial
    Aluminium
T-Griff 67.0 mm M8 Mit Gewinde, mit Innengewinde Aluminium Silbern

10502150

Preisbereich
14,5237 € - 14,5237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfmaterial
    Aluminium
T-Griff 80.0 mm M8 Mit Gewinde, mit Innengewinde Aluminium Silbern

10502198

Preisbereich
17,7245 € - 17,7245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfmaterial
    Aluminium
T-Griff 55.0 mm M8 Mit Gewinde, mit Innengewinde Aluminium Schwarz

10502143

Preisbereich
13,4568 € - 13,4568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 55.0 mm M8 Mit Gewinde, mit Innengewinde Aluminium Silbern

10502136

Preisbereich
11,8564 € - 11,8564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfmaterial
    Aluminium