Menü Suche

Stufen-Kabeltüllen

Auf Lager

Die abgestufte Hülse kann entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen zugeschnitten werden, passend für eine Vielzahl von Kabeldurchmessern. Sie schützen Kabel, die durch Platten geleitet werden und fungieren bis zum Schneiden als Blindstopfen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Kaufen
0,1065 € - 0,1065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2137 € - 0,5265 € 2250 Auf Lager
21.0 mm
5.0 - 17.0 mm
0,231 € - 0,5652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
10.0 - 22.0 mm
0,9497 € - 0,9497 € 953 Auf Lager
0,1635 € - 0,4046 € 9854 Auf Lager
12.7 mm
5.0 - 9.0 mm
1,1521 € - 1,1521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10313701 2,5395 € - 2,5395 € 947 Auf Lager
2,7547 € - 2,7547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2402 € - 0,2402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kabeltülle 11.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Schwarz Silikonkautschuk

10638538

Preisbereich
0,1065 € - 0,1065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stufen-Kabeltülle 5.0 mm 17.0 mm (DIA) Schwarz

10376867

Preisbereich
0,5265 € - 0,2137 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 17.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.5 mm
Stufen-Kabeltülle 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Schwarz

10376874

Preisbereich
0,5652 € - 0,231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 22.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    26.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.5 mm
Angewinkelte Tülle 18.0 mm 37.5 mm

10148181

Preisbereich
0,9497 € - 0,9497 €

Lagerbestände
953 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stufen-Kabeltülle 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Schwarz

10376850

Preisbereich
0,4046 € - 0,1635 €

Lagerbestände
9854 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    32.5 mm
Kantenhalterungstülle 10.5 mm 12.0 mm 10.5 mm Schwarz EPDM

10313695

Preisbereich
1,1521 € - 1,1521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kantenhalterungstülle 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Schwarz EPDM

10313701

Preisbereich
2,5395 € - 2,5395 €

Lagerbestände
947 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kantenhalterungstülle 13.8 mm 16.3 mm 13.8 mm Schwarz EPDM

10313718

Preisbereich
2,7547 € - 2,7547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stufen-Kabeltülle (DIA) Schwarz

10336342

Preisbereich
0,2402 € - 0,2402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Gesamthöhe
    29.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790