Die abgestufte Hülse kann entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen zugeschnitten werden, passend für eine Vielzahl von Kabeldurchmessern. Sie schützen Kabel, die durch Platten geleitet werden und fungieren bis zum Schneiden als Blindstopfen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1065 € - 0,1065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 10313701 | 2,5395 € - 2,5395 € | 947 Auf Lager |
|
|
|
| 1,1521 € - 1,1521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 2,7547 € - 2,7547 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,2402 € - 0,2402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,231 € - 0,5652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 - 0.866 in
10.0 - 22.0 mm
|
||
| 0,9497 € - 0,9497 € | 953 Auf Lager |
|
|
||
| 0,2137 € - 0,5265 € | 450 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,4046 € | 2354 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.