Menü Suche

Stopfen für Vierkantrohre

Auf Lager

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
311 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit AxA h Farbe Material Oberfläche t Typ Kaufen
0,1273 € - 0,1981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
7.0 mm
Schwarz
ABS
Matt
1.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,0855 € - 0,1331 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
7.0 mm
Schwarz
ABS
Matt
1.2 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,2897 € - 0,4506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
7.0 mm
Silbern
ABS
Metallic
1.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,2211 € - 0,3439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
8.5 mm
Silbern
ABS
Metallic
1.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,3214 € - 0,50 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
11.0 mm
Schwarz
ABS
Matt
1.2 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,3197 € - 0,4973 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
11.0 mm
Schwarz
ABS
Matt
1.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,1326 € - 0,2062 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
7.0 mm
Schwarz
ABS
Matt
1.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,0602 € - 0,0937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
8.5 mm
Schwarz
ABS
Matt
1.2 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,1308 € - 0,2035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
7.0 mm
Schwarz
ABS
Matt
1.2 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,0602 € - 0,0937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
8.5 mm
Schwarz
ABS
Matt
1.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,0507 € - 0,0788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
7.0 mm
Schwarz
ABS
Matt
1.2 mm
2 – 3-Weg-Ecke
  • von 16
Square Tube Insert 25.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599966

Preisbereich
0,1981 € - 0,1273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Square Tube Insert 20.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599928

Preisbereich
0,1331 € - 0,0855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Square Tube Insert 25.0 mm 1.5 mm Silver ABS

20604141

Preisbereich
0,4506 € - 0,2897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Square Tube Insert 15.0 mm 1.0 mm Silver ABS

20604134

Preisbereich
0,3439 € - 0,2211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Square Tube Insert 50.0 mm 1.2 mm Black ABS

20600013

Preisbereich
0,50 € - 0,3214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Square Tube Insert 50.0 mm 1.5 mm Black ABS

20600020

Preisbereich
0,4973 € - 0,3197 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Square Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599942

Preisbereich
0,2062 € - 0,1326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Square Tube Insert 15.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599898

Preisbereich
0,0937 € - 0,0602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Square Tube Insert 25.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599959

Preisbereich
0,2035 € - 0,1308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Square Tube Insert 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599904

Preisbereich
0,0937 € - 0,0602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Square Tube Insert 12.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599874

Preisbereich
0,0788 € - 0,0507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz