Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.
Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.
Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | AxA | h | Farbe | Material | Oberfläche | t | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2118 € - 0,4449 € | 18 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1626 € - 0,376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,7956 € - 1,8401 € | 140 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1626 € - 0,376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2474 € - 0,5712 € | 21800 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Dunkelgrau
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2993 € - 0,6315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1558 € - 0,1676 € | 104 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1749 € - 0,3674 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gelb
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4497 € - 1,0363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0764 € - 0,4277 € | 2700 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0746 € - 0,1728 € | 5000 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,4729 € - 1,0966 € | 11750 Auf Lager |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0746 € - 0,1728 € | 29200 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,4757 € - 1,3291 € | 250 Auf Lager |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 5,0905 € - 12,6945 € | 1733 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,1859 € - 0,4277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Glänzend
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,812 € - 1,8774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4497 € - 1,0363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6807 € - 1,8401 € | 160 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1859 € - 0,4277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.