Menü Suche

Stopfen für Vierkantrohre

Auf Lager

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
311 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit AxA h Farbe Material Oberfläche t Typ Kaufen
0,5659 € - 1,1884 € 1750 Auf Lager
45.0 mm
14.5 mm
Mittelgrau
LDPE - PIR
Matt
3.0 mm
1
0,2993 € - 0,6315 € 1400 Auf Lager
50.0 mm
14.5 mm
Dunkelgrau
LDPE - PIR
Glänzend
3.0 mm
1
0,0821 € - 0,1731 € 500 Auf Lager
25.4 mm
11.5 mm
Dunkelgrau
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,0746 € - 0,1831 € 2000 Auf Lager
15.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.0 mm
1
0,4729 € - 1,0966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE - PIR
Matt
3.0 mm
1
0,1558 € - 0,1676 € 104 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
Rot
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,7956 € - 1,8401 € 140 Auf Lager
75.0 mm
22.0 mm
Schwarz
LDPE
Matt
4.0 mm
0,1626 € - 0,376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
11.5 mm
Weiß
LDPE
Matt
3.0 mm
0,0389 € - 0,1731 € 4621 Auf Lager
25.4 mm
11.5 mm
Dunkelgrau
LDPE - PIR
Glänzend
2.5 mm
1
0,2118 € - 0,4449 € 18 Auf Lager
40.0 mm
14.5 mm
Mittelgrau
LDPE
Matt
3.0 mm
0,1626 € - 0,376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
3.0 mm
0,2474 € - 0,5712 € 21800 Auf Lager
60.0 mm
24.3 mm
Dunkelgrau
LDPE - PIR
Glänzend
4.0 mm
1
0,0821 € - 0,1731 € 1500 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
Dunkelgrau
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,125 € - 0,2635 € 2500 Auf Lager
30.0 mm
11.5 mm
Mittelgrau
LDPE
Matt
3.0 mm
0,4497 € - 1,0363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
14.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
3.0 mm
1
0,0641 € - 0,1352 € 42 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
Dunkelgrau
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,125 € - 0,2635 € 2000 Auf Lager
30.0 mm
11.5 mm
Dunkelgrau
LDPE - PIR
Matt
3.0 mm
1
0,2993 € - 0,6315 € 850 Auf Lager
50.0 mm
14.5 mm
Mittelgrau
LDPE
Matt
3.0 mm
0,1258 € - 0,2643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
11.6 mm
Schwarz
LDPE - PIR
Glänzend
3.0 mm
1
0,2993 € - 0,6315 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
14.5 mm
Mittelgrau
LDPE
Matt
3.0 mm
  • von 16
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Preisbereich
1,1884 € - 0,5659 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077924

Preisbereich
0,6315 € - 0,2993 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077979

Preisbereich
0,1731 € - 0,0821 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079256

Preisbereich
0,1831 € - 0,0746 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079294

Preisbereich
1,0966 € - 0,4729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081464

Preisbereich
0,1676 € - 0,1558 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079638

Preisbereich
1,8401 € - 0,7956 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080122

Preisbereich
0,376 € - 0,1626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077900

Preisbereich
0,1731 € - 0,0389 €

Lagerbestände
4621 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077849

Preisbereich
0,4449 € - 0,2118 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079591

Preisbereich
0,376 € - 0,1626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10081105

Preisbereich
0,5712 € - 0,2474 €

Lagerbestände
21800 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077962

Preisbereich
0,1731 € - 0,0821 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077832

Preisbereich
0,2635 € - 0,125 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079287

Preisbereich
1,0363 € - 0,4497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077948

Preisbereich
0,1352 € - 0,0641 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077986

Preisbereich
0,2635 € - 0,125 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077863

Preisbereich
0,6315 € - 0,2993 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.6 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10127599

Preisbereich
0,2643 € - 0,1258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.6 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077870

Preisbereich
0,6315 € - 0,2993 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm