Menü Suche

Stopfen für Vierkantrohre

Auf Lager

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
311 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit AxA h Farbe Material Oberfläche t Typ Kaufen
0,4216 € - 2,4098 € 816 Auf Lager
25.0 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.2 mm
2
0,2829 € - 0,6944 € 549 Auf Lager
32.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Matt
3.5 mm
1
0,5012 € - 1,1081 € 5788 Auf Lager
40.0 mm
14.5 mm
Weiß
PE
Matt
3.0 mm
1
6,6027 € - 8,2158 € 26 Auf Lager
110.0 mm
24.5 mm
Mittelgrau
PE
Matt
5.0 mm
1
8,6395 € - 10,7037 € 40 Auf Lager
140.0 mm
35.0 mm
Weiß
PE
Matt
7.0 mm
1
0,7659 € - 1,8923 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
7.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.2 mm
2
0,2488 € - 0,4538 € 3438 Auf Lager
30.0 mm
12.0 mm
Weiß
PE
Matt
2.0 mm
1
3,1258 € - 6,8599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.5 mm
2
8,2568 € - 10,28 € 5 Auf Lager
100.0 mm
24.0 mm
Weiß
PE
Matt
4.0 mm
1
0,7913 € - 1,9515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
7.0 mm
Schwarz
ABS
Chrom
1.2 mm
2
0,1157 € - 0,1605 € 6931 Auf Lager
16.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Matt
2.0 mm
1
0,1818 € - 0,3294 € 8293 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
Weiß
PE
Matt
2.0 mm
1
0,138 € - 0,2899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
11.5 mm
Gelb
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,1302 € - 0,1309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
11.5 mm
Braun
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,1272 € - 0,1309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
11.5 mm
Rot
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,5913 € - 1,308 € 350 Auf Lager
45.0 mm
14.5 mm
Mittelgrau
PE
Matt
3.0 mm
1
0,6903 € - 1,3533 € 9690 Auf Lager
50.0 mm
20.0 mm
Schwarz
PE
Matt
4.0 mm
1
0,9241 € - 1,9463 € 150 Auf Lager
80.0 mm
22.0 mm
Weiß
LDPE
Matt
4.0 mm
0,0821 € - 0,1731 € 5000 Auf Lager
25.4 mm
11.5 mm
Mittelgrau
LDPE
Glänzend
2.5 mm
0,0641 € - 0,1352 € 4750 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
Mittelgrau
LDPE
Matt
2.5 mm
  • von 16
Mit Rippen versehene Spitze 25.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10289334

Preisbereich
2,4098 € - 0,4216 €

Lagerbestände
816 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10181027

Preisbereich
0,6944 € - 0,2829 €

Lagerbestände
549 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm White PE

10326930

Preisbereich
1,1081 € - 0,5012 €

Lagerbestände
5788 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181201

Preisbereich
8,2158 € - 6,6027 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm White PE

10181249

Preisbereich
10,7037 € - 8,6395 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Mit Rippen versehene Spitze 12.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10289280

Preisbereich
1,8923 € - 0,7659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180983

Preisbereich
0,4538 € - 0,2488 €

Lagerbestände
3438 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Mit Rippen versehene Spitze 50.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10289372

Preisbereich
6,8599 € - 3,1258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181164

Preisbereich
10,28 € - 8,2568 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Mit Rippen versehene Spitze 12.0 mm 1.2 mm Schwarz ABS

10289419

Preisbereich
1,9515 € - 0,7913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326923

Preisbereich
0,1605 € - 0,1157 €

Lagerbestände
6931 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180891

Preisbereich
0,3294 € - 0,1818 €

Lagerbestände
8293 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081402

Preisbereich
0,2899 € - 0,138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Brown PE

10081440

Preisbereich
0,1309 € - 0,1302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081280

Preisbereich
0,1309 € - 0,1272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10326978

Preisbereich
1,308 € - 0,5913 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Black PE

10181089

Preisbereich
1,3533 € - 0,6903 €

Lagerbestände
9690 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077702

Preisbereich
1,9463 € - 0,9241 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740

Preisbereich
0,1731 € - 0,0821 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077795

Preisbereich
0,1352 € - 0,0641 €

Lagerbestände
4750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm