Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.
Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.
Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | AxA | h | Farbe | Material | Oberfläche | t | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0543 € - 0,1146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 10077337 | 0,0543 € - 0,1146 € | 12000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
| 0,0696 € - 0,1468 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,227 € - 0,4797 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5669 € - 1,1964 € | 1935 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1061 € - 0,2237 € | 71000 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2549 € - 0,5353 € | 4100 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9416 € - 1,9833 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0696 € - 0,1468 € | 250 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Glänzend
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0406 € - 0,0857 € | 750 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1797 € - 0,3773 € | 17300 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Glänzend
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0543 € - 0,1146 € | 500 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Glänzend
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,1826 € - 2,4894 € | 3670 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0696 € - 0,1468 € | 1500 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Glänzend
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0624 € - 0,1319 € | 2240 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1504 € - 0,3188 € | 6000 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2549 € - 0,5353 € | 250 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0451 € - 0,095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0696 € - 0,1468 € | 1500 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,2061 € - 0,3773 € | 4150 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm