Menü Suche

Stopfen für Schnellverbinder 11.8 mm SAE J2044 12 in LDPE Gelb

Dieser Schnellmontage-Verbinderstopfen ist aus gelbem LDPE gefertigt und für SAE J2044-12 Verbinder für Kraftstoffsysteme geeignet. Die ringförmige Lasche ermöglicht ein einfaches Entfernen und bedeckt nach dem Einsetzen die Wand des Verbindungsstücks.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10347966

Hersteller-Artikelnummer:

1460769

10000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 2499 0,1423 €
2500 - 12499 0,1016 €
12500 + 0,0914 €
Verpackungseinheit (VPE): 2500

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

35,58 €

250 x 0,1423 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 11.8 mm
D 34.0 mm
h 34.5 mm
Serie SAE J2044
Gewindegröße 12 in
Gewindestandard SAE J2044
Farbe Gelb
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns