Menü Suche

Stopfen für Rundrohre - verchromt

Auf Lager

Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.

  • Gerippter Schaft.
  • Einfaches Anbringen und guter Sitz.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit t h Farbe Material D Kaufen
0,311 € - 0,4839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
10.0 mm
Dunkel verchromt
ABS
28.0 mm
0,5421 € - 0,8434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
11.0 mm
Silber verchromt
ABS
45.0 mm
0,3138 € - 0,4881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
10.0 mm
Dunkel verchromt
ABS
28.0 mm
0,2192 € - 0,3411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
8.0 mm
Dunkel verchromt
ABS
16.0 mm
0,5421 € - 0,8434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
11.0 mm
Dunkel verchromt
ABS
45.0 mm
0,3961 € - 0,6162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
10.0 mm
Dunkel verchromt
ABS
38.0 mm
0,3961 € - 0,6162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
10.0 mm
Silber verchromt
ABS
38.0 mm
0,3083 € - 0,4796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
10.0 mm
Dunkel verchromt
ABS
28.0 mm
0,2192 € - 0,3411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
8.0 mm
Silber verchromt
ABS
16.0 mm
  • von 6
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.2 mm Dunkel verchromt ABS

20604349

Preisbereich
0,4839 € - 0,311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Dunkel verchromt
Rund Rohreinsatz 45.0 mm 2.0 mm Silber verchromt ABS

20604264

Preisbereich
0,8434 € - 0,5421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silber verchromt
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.0 mm Dunkel verchromt ABS

20604332

Preisbereich
0,4881 € - 0,3138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Dunkel verchromt
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.5 mm Dunkel verchromt ABS

20604325

Preisbereich
0,3411 € - 0,2192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Dunkel verchromt
Rund Rohreinsatz 45.0 mm 2.0 mm Dunkel verchromt ABS

20604394

Preisbereich
0,8434 € - 0,5421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Dunkel verchromt
Rund Rohreinsatz 38.0 mm 1.5 mm Dunkel verchromt ABS

20604370

Preisbereich
0,6162 € - 0,3961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Dunkel verchromt
Rund Rohreinsatz 38.0 mm 1.5 mm Silber verchromt ABS

20604240

Preisbereich
0,6162 € - 0,3961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silber verchromt
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.5 mm Dunkel verchromt ABS

20604356

Preisbereich
0,4796 € - 0,3083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Dunkel verchromt
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.5 mm Silber verchromt ABS

20604196

Preisbereich
0,3411 € - 0,2192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silber verchromt