Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | t | h | Farbe | Material | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9813 € - 2,0609 € | 460 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0082 € - 1,1195 € | 197 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,9813 € - 2,0609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0335 € - 1,1475 € | 599 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,5899 € - 1,5493 € | 820 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2292 € - 2,5813 € | 1420 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7378 € - 1,5493 € | 200 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6561 € - 0,8194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,6662 € - 0,8324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8194 € - 1,7209 € | 1120 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6547 € - 0,8194 € | 600 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6561 € - 1,7209 € | 140 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6828 € - 0,8532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2106 € - 2,4499 € | 100 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,3925 € - 2,9243 € | 50 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8715 € - 1,025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2106 € - 5,1449 € | 400 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7701 € - 0,9053 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1635 € - 1,2926 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,8279 € - 2,1733 € | 390 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.