Menü Suche

Stopfen für Rundrohre - verchromt

Auf Lager

Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.

  • Gerippter Schaft.
  • Einfaches Anbringen und guter Sitz.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit t h Farbe Material D Kaufen
0,2281 € - 0,5411 € 70800 Auf Lager
1.5 mm
16.0 mm
Schwarz
PE
30.0 mm
0,8194 € - 0,8194 € 396 Auf Lager
1.0 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
25.0 mm
0,8194 € - 1,7209 € 460 Auf Lager
1.5 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
18.0 mm
0,29 € - 0,4612 € 80800 Auf Lager
1.5 mm
15.0 mm
Schwarz
PE
25.0 mm
1,2827 € - 1,777 € 1060 Auf Lager
1.5 mm
12.0 mm
Schwarz
PE
60.0 mm
0,6251 € - 0,9935 € 10120 Auf Lager
1.5 mm
14.3 mm
Schwarz
PE
50.0 mm
1,2235 € - 1,3615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
35.0 mm
0,7997 € - 1,6795 € 1030 Auf Lager
1.0 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
16.0 mm
2,3627 € - 2,6237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
11.0 mm
Schwarz
ABS
60.0 mm
1,1484 € - 1,2775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
35.0 mm
1,1771 € - 1,3094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
35.0 mm
1,1714 € - 3,0751 € 1050 Auf Lager
1.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
40.0 mm
1,9853 € - 4,1691 € 40 Auf Lager
1.0 mm
11.0 mm
Silbern
ABS
50.0 mm
1,6896 € - 4,1691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
11.0 mm
Silbern
ABS
50.0 mm
1,1484 € - 1,2775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
35.0 mm
1,9853 € - 4,1691 € 660 Auf Lager
2.0 mm
11.0 mm
Silbern
ABS
50.0 mm
1,2267 € - 1,5247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
40.0 mm
1,1771 € - 3,1047 € 40 Auf Lager
2.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
38.0 mm
1,1854 € - 1,4835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
40.0 mm
1,1771 € - 3,1047 € 1470 Auf Lager
1.5 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
38.0 mm
  • von 6
Rohreinsatz 30.0 mm 1.5 mm Schwarz PE

10254042

Preisbereich
0,5411 € - 0,2281 €

Lagerbestände
70800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 25.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10288757

Preisbereich
0,8194 € - 0,8194 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 18.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10288719

Preisbereich
1,7209 € - 0,8194 €

Lagerbestände
460 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rohreinsatz 25.0 mm 1.5 mm Schwarz PE

10254035

Preisbereich
0,4612 € - 0,29 €

Lagerbestände
80800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
Rohreinsatz 60.0 mm 1.5 mm Schwarz PE

10256886

Preisbereich
1,777 € - 1,2827 €

Lagerbestände
1060 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
Rohreinsatz 50.0 mm 1.5 mm Schwarz PE

10254073

Preisbereich
0,9935 € - 0,6251 €

Lagerbestände
10120 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • h
    14.3 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 35.0 mm 2.0 mm Schwarz ABS

10289143

Preisbereich
1,3615 € - 1,2235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10289549

Preisbereich
1,6795 € - 0,7997 €

Lagerbestände
1030 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 60.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10645390

Preisbereich
2,6237 € - 2,3627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 35.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10435441

Preisbereich
1,2775 € - 1,1484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 35.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

10289136

Preisbereich
1,3094 € - 1,1771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 40.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10289150

Preisbereich
3,0751 € - 1,1714 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 50.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10289624

Preisbereich
4,1691 € - 1,9853 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 50.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10289631

Preisbereich
4,1691 € - 1,6896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 35.0 mm 1.2 mm Schwarz ABS

10628935

Preisbereich
1,2775 € - 1,1484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 50.0 mm 2.0 mm Silbern ABS

10289655

Preisbereich
4,1691 € - 1,9853 €

Lagerbestände
660 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 40.0 mm 2.0 mm Schwarz ABS

10435465

Preisbereich
1,5247 € - 1,2267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 38.0 mm 2.0 mm Silbern ABS

10289617

Preisbereich
3,1047 € - 1,1771 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 40.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

10435458

Preisbereich
1,4835 € - 1,1854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 38.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10289600

Preisbereich
3,1047 € - 1,1771 €

Lagerbestände
1470 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern