Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | t | h | Farbe | Material | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8194 € - 1,7209 € | 460 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8194 € - 0,8194 € | 396 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,29 € - 0,4612 € | 80800 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6251 € - 0,9935 € | 10120 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1635 € - 1,2926 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,7997 € - 1,6795 € | 200 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,1926 € - 1,3249 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,6406 € - 1,6795 € | 40 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,3627 € - 2,6237 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3393 € - 0,3393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,4449 € - 3,0016 € | 1000 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,8279 € - 2,1733 € | 2890 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,1484 € - 1,2775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,3627 € - 2,6237 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,2235 € - 1,3615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1714 € - 3,0751 € | 1050 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2281 € - 0,5411 € | 70800 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6617 € - 1,3483 € | 1225 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,5899 € - 1,5493 € | 400 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2661 € - 0,4819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.