Menü Suche

Stopfen für Rechteckrohre

Auf Lager

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
358 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B T2 Farbe A Material T1 Typ Kaufen
0,1276 € - 0,2337 € 4998 Auf Lager
10.0 mm
1.5 mm
Weiß
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1352 € - 0,246 € 1927 Auf Lager
15.0 mm
1.0 mm
Grau
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,0843 € - 0,1777 € 300 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Schwarz
30.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,1462 € - 0,3071 € 8600 Auf Lager
30.0 mm
1.0 mm
Schwarz
40.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,8694 € - 1,0306 € 750 Auf Lager
40.0 mm
1.0 mm
Schwarz
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0811 € - 0,1998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
1.0 mm
Weiß
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,0729 € - 0,1685 € 2250 Auf Lager
15.9 mm
1.0 mm
Schwarz
34.9 mm
PE
3.0 mm
1
0,1051 € - 0,2431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
1.0 mm
Schwarz
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1982 € - 0,4162 € 1000 Auf Lager
30.0 mm
1.0 mm
Weiß
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1927 € - 0,4449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
1.0 mm
Schwarz
50.8 mm
PE
3.0 mm
1
0,1859 € - 0,3932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
1.0 mm
Grau
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,071 € - 0,1501 € 1071 Auf Lager
10.0 mm
0.8 mm
Grau
25.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0,3937 € - 1,0707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
2.0 mm
Schwarz
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
0,2337 € - 0,4937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
2.0 mm
Weiß
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,0903 € - 0,1906 € 48 Auf Lager
15.0 mm
1.0 mm
Grau
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,1038 € - 0,2187 € 5100 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Weiß
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2036 € - 0,4995 € 100 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Schwarz
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5317 € - 1,1224 € 200 Auf Lager
40.0 mm
2.0 mm
Grau
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,2816 € - 0,5913 € 2450 Auf Lager
30.0 mm
2.0 mm
Grau
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,1708 € - 0,3932 € 583 Auf Lager
25.4 mm
1.0 mm
Schwarz
38.1 mm
PE
3.0 mm
1
  • von 18
Rechteckiger Rohreinsatz 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Weiß PE

10181386

Preisbereich
0,2337 € - 0,1276 €

Lagerbestände
4998 Auf Lager
Merkmale
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grau PE

10181423

Preisbereich
0,246 € - 0,1352 €

Lagerbestände
1927 Auf Lager
Merkmale
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rohreinsatz 3.0 mm 1.0 mm Schwarz LDPE

10078266

Preisbereich
0,1777 € - 0,0843 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rohreinsatz 3.0 mm 1.0 mm Schwarz LDPE

10078303

Preisbereich
0,3071 € - 0,1462 €

Lagerbestände
8600 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10079096

Preisbereich
1,0306 € - 0,8694 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 3.0 mm 1.0 mm Weiß LDPE - PIR

10078419

Preisbereich
0,1998 € - 0,0811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10079324

Preisbereich
0,1685 € - 0,0729 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10079331

Preisbereich
0,2431 € - 0,1051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 3.0 mm 1.0 mm Weiß LDPE - PIR

10078457

Preisbereich
0,4162 € - 0,1982 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10079379

Preisbereich
0,4449 € - 0,1927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10078723

Preisbereich
0,3932 € - 0,1859 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rohreinsatz 2.0 mm 0.8 mm Grau LDPE - PIR

10078563

Preisbereich
0,1501 € - 0,071 €

Lagerbestände
1071 Auf Lager
Merkmale
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Schwarz PE

10079416

Preisbereich
1,0707 € - 0,3937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 4.0 mm 2.0 mm Weiß LDPE - PIR

10078464

Preisbereich
0,4937 € - 0,2337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10078570

Preisbereich
0,1906 € - 0,0903 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 3.0 mm 1.0 mm Weiß LDPE - PIR

10078426

Preisbereich
0,2187 € - 0,1038 €

Lagerbestände
5100 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10079386

Preisbereich
0,4995 € - 0,2036 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grau LDPE - PIR

10079089

Preisbereich
1,1224 € - 0,5317 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grau LDPE - PIR

10078624

Preisbereich
0,5913 € - 0,2816 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10079355

Preisbereich
0,3932 € - 0,1708 €

Lagerbestände
583 Auf Lager
Merkmale
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm