Menü Suche

Stopfen für Rechteckrohre

Auf Lager

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
358 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B T2 Farbe A Material T1 Typ Kaufen
0,1681 € - 0,3875 € 3600 Auf Lager
25.0 mm
1.0 mm
Weiß
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,4183 € - 0,4765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
1.0 mm
Grün
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,0729 € - 0,1685 € 1750 Auf Lager
15.9 mm
1.0 mm
Schwarz
34.9 mm
LDPE
3.0 mm
0,0792 € - 0,4449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
1.0 mm
Schwarz
50.8 mm
LDPE
3.0 mm
0,3458 € - 0,7263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
1.0 mm
Rot
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3991 € - 0,9186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
2.0 mm
Schwarz
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
0,462 € - 1,0707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
2.0 mm
Schwarz
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
0,4757 € - 1,2832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
2.0 mm
Grau
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,3048 € - 0,577 € 650 Auf Lager
40.0 mm
1.0 mm
Schwarz
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4087 € - 0,8066 € 819 Auf Lager
25.0 mm
3.0 mm
Schwarz
60.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,2337 € - 0,4937 € 500 Auf Lager
30.0 mm
2.0 mm
Weiß
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,3814 € - 1,0133 € 100 Auf Lager
25.4 mm
1.0 mm
Schwarz
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
0,1982 € - 0,4162 € 6100 Auf Lager
30.0 mm
1.0 mm
Schwarz
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,5139 € - 1,0822 € 1726 Auf Lager
50.0 mm
2.0 mm
Schwarz
80.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,1367 € - 0,287 € 1810 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Schwarz
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,2337 € - 0,4937 € 3800 Auf Lager
30.0 mm
2.0 mm
Schwarz
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,2146 € - 0,4593 € 74 Auf Lager
27.0 mm
1.2 mm
Schwarz
40.0 mm
LDPE - PIR
1.7 mm
1
0,0753 € - 0,159 € 123 Auf Lager
15.0 mm
1.0 mm
Weiß
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1544 € - 0,3272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
1.0 mm
Weiß
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1544 € - 0,3272 € 155 Auf Lager
25.0 mm
1.0 mm
Weiß
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
  • von 18
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Weiß LDPE - PIR

10080221

Preisbereich
0,3875 € - 0,1681 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grün LDPE - PIR

10081365

Preisbereich
0,4765 € - 0,4183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

10079652

Preisbereich
0,1685 € - 0,0729 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

10079690

Preisbereich
0,4449 € - 0,0792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Rot LDPE - PIR

10081358

Preisbereich
0,7263 € - 0,3458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Schwarz PE

10079393

Preisbereich
0,9186 € - 0,3991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Schwarz PE

10079737

Preisbereich
1,0707 € - 0,462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Grau LDPE - PIR

10080979

Preisbereich
1,2832 € - 0,4757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10081013

Preisbereich
0,577 € - 0,3048 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Schwarz PE

10092361

Preisbereich
0,8066 € - 0,4087 €

Lagerbestände
819 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rohreinsatz 4.0 mm 2.0 mm Weiß LDPE - PIR

10078549

Preisbereich
0,4937 € - 0,2337 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 1.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10072738

Preisbereich
1,0133 € - 0,3814 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rohreinsatz 3.0 mm 1.0 mm Schwarz LDPE

10078341

Preisbereich
0,4162 € - 0,1982 €

Lagerbestände
6100 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rohreinsatz 4.0 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

10078396

Preisbereich
1,0822 € - 0,5139 €

Lagerbestände
1726 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rohreinsatz 3.0 mm 1.0 mm Schwarz LDPE

10078310

Preisbereich
0,287 € - 0,1367 €

Lagerbestände
1810 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rohreinsatz 4.0 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

10078358

Preisbereich
0,4937 € - 0,2337 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 1.7 mm 1.2 mm Schwarz LDPE - PIR

10069042

Preisbereich
0,4593 € - 0,2146 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Rechteckig Rohreinsatz 3.0 mm 1.0 mm Weiß LDPE - PIR

10078402

Preisbereich
0,159 € - 0,0753 €

Lagerbestände
123 Auf Lager
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 3.0 mm 1.0 mm Weiß LDPE - PIR

10078440

Preisbereich
0,3272 € - 0,1544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 3.0 mm 1.0 mm Weiß LDPE - PIR

10078433

Preisbereich
0,3272 € - 0,1544 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm