Menü Suche

Stopfen für Rechteckrohre

Auf Lager

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
358 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B T2 Farbe A Material T1 Typ Kaufen
0,2337 € - 0,4937 € 500 Auf Lager
30.0 mm
2.0 mm
Weiß
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,1063 € - 0,2619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
1.0 mm
Grau
38.1 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
0,2378 € - 0,4995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
1.0 mm
Grau
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2337 € - 0,4937 € 100 Auf Lager
30.0 mm
1.0 mm
Schwarz
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0628 € - 0,1326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
0.8 mm
Schwarz
25.4 mm
LDPE
2.0 mm
0,1982 € - 0,4162 € 6100 Auf Lager
30.0 mm
1.0 mm
Schwarz
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,5139 € - 1,0822 € 1726 Auf Lager
50.0 mm
2.0 mm
Schwarz
80.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,0811 € - 0,1998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
1.0 mm
Weiß
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,114 € - 0,24 € 600 Auf Lager
19.1 mm
1.0 mm
Grau
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,2378 € - 0,4995 € 800 Auf Lager
30.0 mm
1.0 mm
Grau
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,1763 € - 0,3932 € 88798 Auf Lager
25.4 mm
1.0 mm
Grau
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,1246 € - 0,2626 € 300 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Grau
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,4552 € - 1,0535 € 200 Auf Lager
50.0 mm
2.0 mm
Schwarz
75.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,2816 € - 0,5913 € 2450 Auf Lager
30.0 mm
2.0 mm
Grau
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,1859 € - 0,3932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
1.0 mm
Grau
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,1681 € - 0,3875 € 150 Auf Lager
25.0 mm
1.0 mm
Schwarz
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2036 € - 0,4995 € 100 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Schwarz
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1045 € - 0,2064 € 2130 Auf Lager
10.0 mm
1.0 mm
Grau
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,3649 € - 3,4008 € 300 Auf Lager
40.0 mm
2.0 mm
Schwarz
90.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,9673 € - 2,0313 € 850 Auf Lager
40.0 mm
1.0 mm
Schwarz
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • von 18
Rohreinsatz 4.0 mm 2.0 mm Weiß LDPE - PIR

10078549

Preisbereich
0,4937 € - 0,2337 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 38.1 mm 19.1 mm 2.0 mm 1.0 mm Grau LDPE - PIR

10121542

Preisbereich
0,2619 € - 0,1063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10079072

Preisbereich
0,4995 € - 0,2378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10079126

Preisbereich
0,4937 € - 0,2337 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rohreinsatz 2.0 mm 0.8 mm Schwarz LDPE

10078242

Preisbereich
0,1326 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rohreinsatz 3.0 mm 1.0 mm Schwarz LDPE

10078341

Preisbereich
0,4162 € - 0,1982 €

Lagerbestände
6100 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rohreinsatz 4.0 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

10078396

Preisbereich
1,0822 € - 0,5139 €

Lagerbestände
1726 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 3.0 mm 1.0 mm Weiß LDPE - PIR

10078419

Preisbereich
0,1998 € - 0,0811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 38.1 mm 19.1 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10078693

Preisbereich
0,24 € - 0,114 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10078747

Preisbereich
0,4995 € - 0,2378 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10078594

Preisbereich
0,3932 € - 0,1763 €

Lagerbestände
88798 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10078709

Preisbereich
0,2626 € - 0,1246 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10079409

Preisbereich
1,0535 € - 0,4552 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • A
    75.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grau LDPE - PIR

10078624

Preisbereich
0,5913 € - 0,2816 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10078723

Preisbereich
0,3932 € - 0,1859 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10079362

Preisbereich
0,3875 € - 0,1681 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10079386

Preisbereich
0,4995 € - 0,2036 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grau PE

10181287

Preisbereich
0,2064 € - 0,1045 €

Lagerbestände
2130 Auf Lager
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Schwarz PE

10246689

Preisbereich
3,4008 € - 1,3649 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10377147

Preisbereich
2,0313 € - 0,9673 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm