Menü Suche

Stifte und Stangen mit Vollgewinde

Auf Lager

Stangen und Stifte mit Vollgewinde eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen kein Schraubenkopf erforderlich oder der Platz knapp ist. Sie werden vollständig im Material befestigt und können bis in die Anwendung hineingeschraubt werden.

Seriennummer: SR1985

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Kaufen
1,1157 € - 1,3774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2-13
127 mm
0,1575 € - 0,1944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4-20
76.2 mm
9,8426 € - 11,9374 € 9 Auf Lager
M4 x 0.7
1.0 m
0,0471 € - 0,0621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#10-32
19.1 mm
0,196 € - 0,242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5/16-18
76.2 mm
0,51 € - 0,6296 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/8-16
101.6 mm
0,1143 € - 0,1411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4-20
38.1 mm
0,3034 € - 0,3746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2-13
50.8 mm
  • von 3
Gewindestangen 5.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373521

Preisbereich
1,3774 € - 1,1157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/2-13
  • Gesamtlänge
    127 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 3.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373354

Preisbereich
0,1944 € - 0,1575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/4-20
  • Gesamtlänge
    76.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 1.0 m (L) M4 x 0.7 Nylon 6/6

10373231

Preisbereich
11,9374 € - 9,8426 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Gesamtlänge
    1.0 m
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 0.750 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373255

Preisbereich
0,0621 € - 0,0471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    #10-32
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 3.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373408

Preisbereich
0,242 € - 0,196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    5/16-18
  • Gesamtlänge
    76.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 4.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373460

Preisbereich
0,6296 € - 0,51 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    3/8-16
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 1.500 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373323

Preisbereich
0,1411 € - 0,1143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/4-20
  • Gesamtlänge
    38.1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 2.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373484

Preisbereich
0,3746 € - 0,3034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/2-13
  • Gesamtlänge
    50.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790