Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stangen und Stifte mit Vollgewinde eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen kein Schraubenkopf erforderlich oder der Platz knapp ist. Sie werden vollständig im Material befestigt und können bis in die Anwendung hineingeschraubt werden.
Seriennummer: SR1985
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10373514 | 0,8768 € - 1,0824 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
|
| 0,1489 € - 0,1838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,1666 € - 0,2057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,0947 € - 0,1169 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,2147 € - 0,2814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8-16
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10-32
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 5,0394 € - 6,2214 € | 35 Auf Lager |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 0,092 € - 0,1136 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10-32
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,1545 € - 0,1908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 9,659 € - 11,7148 € | 9 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,0462 € - 0,0609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1923 € - 0,2374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,5005 € - 0,6179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,1122 € - 0,1385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 1,0949 € - 1,3517 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 0,1312 € - 0,1619 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 3,7662 € - 4,6497 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,0788 € - 0,0974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,382 € - 0,4717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,4392 € - 0,5422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.