Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
9,124 € - 9,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
11.0 mm
TPE
8,8002 € - 8,9409 € 19 Auf Lager
43.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
16.0 mm
TPE
9,0395 € - 9,2085 € 4 Auf Lager
43.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
TPE
11,9373 € - 12,1159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
TPE
12,3625 € - 12,5455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
TPE
1,2159 € - 3,4496 € 21 Auf Lager
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Phenolharz
2,4922 € - 5,1252 € 78 Auf Lager
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Phenolharz
4,1853 € - 4,2132 € 50 Auf Lager
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Innengewinde
10.0 mm
PP
4,224 € - 4,2522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Innengewinde
10.0 mm
PP
4,4783 € - 4,5062 € 20 Auf Lager
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
12.0 mm
PP
4,041 € - 4,0551 € 410 Auf Lager
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
16.0 mm
PP
4,0039 € - 4,0179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PP
4,224 € - 4,2522 € 190 Auf Lager
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
PP
4,4212 € - 4,4353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
16.0 mm
PP
4,5197 € - 4,5479 € 71 Auf Lager
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
25.0 mm
PP
3,0695 € - 3,0836 € 8 Auf Lager
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
16.0 mm
PP
3,1111 € - 3,125 € 4 Auf Lager
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PP
3,1399 € - 3,1539 € 260 Auf Lager
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
PP
3,4356 € - 3,4496 € 40 Auf Lager
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
16.0 mm
PP
3,689 € - 3,7031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
25.0 mm
PP
  • von 14
Weiches Handrad 43.0 mm Innengewinde M8 PP;TPE Grau

10365007

Preisbereich
9,2507 € - 9,124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    43.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Weiches Handrad 43.0 mm Außengewinde M8 PP;TPE Schwarz

10223116

Preisbereich
8,9409 € - 8,8002 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    43.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Weiches Handrad 43.0 mm Außengewinde M8 PP;TPE Schwarz

10223154

Preisbereich
9,2085 € - 9,0395 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    43.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Weiches Handrad 53.0 mm Außengewinde M10 PP;TPE Schwarz

10629055

Preisbereich
12,1159 € - 11,9373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    53.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Weiches Handrad 53.0 mm Außengewinde M10 PP;TPE Schwarz

10223215

Preisbereich
12,5455 € - 12,3625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    53.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 32.0 mm Innengewinde M6 Phenolharz Schwarz

10400777

Preisbereich
3,4496 € - 1,2159 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 40.0 mm Innengewinde M8 Phenolharz Schwarz

10400814

Preisbereich
5,1252 € - 2,4922 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 32.0 mm Innengewinde M6 PP

10222607

Preisbereich
4,2132 € - 4,1853 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 32.0 mm Innengewinde M6 PP

10222591

Preisbereich
4,2522 € - 4,224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 40.0 mm Innengewinde M8 PP

10222638

Preisbereich
4,5062 € - 4,4783 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222768

Preisbereich
4,0551 € - 4,041 €

Lagerbestände
410 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222805

Preisbereich
4,0179 € - 4,0039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222843

Preisbereich
4,2522 € - 4,224 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222881

Preisbereich
4,4353 € - 4,4212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222928

Preisbereich
4,5479 € - 4,5197 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222775

Preisbereich
3,0836 € - 3,0695 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222812

Preisbereich
3,125 € - 3,1111 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222850

Preisbereich
3,1539 € - 3,1399 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222898

Preisbereich
3,4496 € - 3,4356 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222935

Preisbereich
3,7031 € - 3,689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde