Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5974 € - 12,7839 € | 88 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 3,2868 € - 3,2868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
|
Phenolharz
|
||
| 6,0418 € - 7,4919 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
|
Phenolharz
|
||
| 4,3043 € - 4,333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 2,4391 € - 2,4678 € | 24 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 4,3043 € - 4,333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,6056 € - 4,6343 € | 7 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 6,60 € - 6,6287 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 12,4683 € - 12,6548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 2,6989 € - 3,1421 € | 444 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 2,64 € - 3,3143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 4,0034 € - 4,7204 € | 78 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 5,5669 € - 6,9443 € | 90 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 11,0048 € - 16,1844 € | 37 Auf Lager |
|
M16
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 2,5826 € - 3,2282 € | 5 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 4,4908 € - 5,5812 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 5,5778 € - 6,5426 € | 20 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 11,9661 € - 17,5761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 3,4334 € - 3,693 € | 50 Auf Lager |
|
M8
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 2,2331 € - 2,3389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
|
|
Phenolharz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.