Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3308 € - 2,5059 € | 580 Auf Lager |
|
M6
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 1,3929 € - 1,4158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6395 € - 1,8333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 2,1612 € - 2,4146 € | 255 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,6829 € - 2,981 € | 20 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 10,8484 € - 11,0303 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,4765 € - 3,6858 € | 3 Auf Lager |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 4,3473 € - 4,8352 € | 10 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 1,7273 € - 6,4356 € | 350 Auf Lager |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 3,8562 € - 3,8562 € | 1 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 4,5769 € - 5,0934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 2,8617 € - 3,1747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 7,4477 € - 8,269 € | 13 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 10,6891 € - 10,8613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6544 € - 1,8482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 1,9231 € - 2,135 € | 8 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 3,3834 € - 3,7709 € | 160 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 2,2956 € - 2,5395 € | 9 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 3,0274 € - 3,343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 3,4579 € - 3,8604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M8