Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1173 € - 5,1292 € | 30 Auf Lager |
|
M10
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 3,0147 € - 6,3309 € | 940 Auf Lager |
|
M6
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 5,2618 € - 6,0964 € | 624 Auf Lager |
|
M10
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 1,0224 € - 2,1471 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
||
| 2,3308 € - 2,5059 € | 580 Auf Lager |
|
M6
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 4,201 € - 5,9578 € | 100 Auf Lager |
|
M10
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 3,6288 € - 4,9826 € | 3061 Auf Lager |
|
M8
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 6,9366 € - 9,3205 € | 100 Auf Lager |
|
M8
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 0,9918 € - 1,0765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2331 € - 2,3389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 1,9919 € - 2,1822 € | 750 Auf Lager |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,6395 € - 1,8333 € | 7 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 1,8409 € - 2,0438 € | 74 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 2,7872 € - 3,0853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 3,5026 € - 3,8902 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 2,9383 € - 3,2779 € | 8 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 12,2901 € - 12,4721 € | 172 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 1,8652 € - 4,5626 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
|
Phenolharz
|
||
| 2,9313 € - 4,5597 € | 132 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,5375 € - 2,8193 € | 40 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8