Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4695 € - 6,5755 € | 10 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
10,7996 € - 15,8825 € | 46 Auf Lager |
|
M12
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
2,4902 € - 2,7668 € | 55 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
3,8016 € - 4,7591 € | 140 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
9,9829 € - 14,6857 € | 25 Auf Lager |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
62,2068 € - 85,2281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8
|
Threaded Female
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
||
5,4738 € - 6,4206 € | 20 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
11,7429 € - 17,2483 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
1,4567 € - 1,7367 € | 90 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
2,2384 € - 2,8442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
3,1962 € - 3,1962 € | 300 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
3,7962 € - 4,3649 € | 129 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,465 € - 1,5335 € | 125 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,1261 € - 2,633 € | 175 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,5344 € - 3,168 € | 5 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
4,4071 € - 5,4772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
2.756 in
70.0 mm
|
PA
|
||
1,6269 € - 1,8726 € | 4 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,2513 € - 2,633 € | 427 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
3,1366 € - 3,1962 € | 132 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
8,5303 € - 9,7717 € | 20 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.