Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3576 € - 10,5224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
| 10,6165 € - 10,7855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 10,9122 € - 11,0952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 10,2339 € - 10,3988 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,9122 € - 11,0952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,7697 € - 10,9208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,6165 € - 10,7855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 10,9122 € - 11,0952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 11,0389 € - 11,1938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,4898 € - 10,6587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,646 € - 10,8246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 10,4898 € - 10,6587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,9122 € - 11,0952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,3576 € - 10,5224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nylon
|
||
| 10,646 € - 10,8246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 10,646 € - 10,8246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 11,0389 € - 11,1938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,4898 € - 10,6587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,4898 € - 10,6587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,4898 € - 10,6587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.