Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Anzahl der Sterne | Gewindegröße | Farbe | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Grau
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Grau
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Grau
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Silbern
|
Aluminium
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Silbern
|
Aluminium
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
5
|
M16
|
Silbern
|
Aluminium
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M8
|
Grau
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M8
|
Grau
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M8
|
Grau
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M12
|
Silbern
|
Aluminium
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M12
|
Grau
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Silbern
|
Aluminium
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Grau
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Grau
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Silbern
|
Aluminium
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Grau
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Silbern
|
Aluminium
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Grau
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M10
|
Grau
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
5
|
M16
|
Silbern
|
Aluminium
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.